JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2410 Teleskop-Linearkugellager mit in Doppel-Anordnung verbundenen Läuferleisten

Produktbild

GN 2410 Teleskop-Linearkugellager

Produktbeschreibung

Hinweis

Teleskop-Linearkugellager GN 2410 bestehen aus zwei an den Läuferleisten miteinander verbundenen Linearkugellagern. Sie werden z. B. für Handhabungs- und Automatisierungsanwendungen oder im Vorrichtungsbau für das Verfahren in gerader Richtung eingesetzt, wenn große Hübe bei geringer Baugröße der Schienen gefordert sind.

Die Doppel-Anordnung hat den Vorteil, dass die radiale sowie axiale Belastbarkeit gleich hoch ist und dass sie sich in der Praxis als schmutzunempfindlich erweist.

Läuferleisten und Laufschienen sind gleich lang. Beide Schienen lassen sich soweit ausziehen, dass ein Hub von mehr als der Grundlänge l1 erreicht wird. Werden die Anschlagschrauben aus den Laufschienen entfernt, wird ein beidseitiger Hub der Laufschienen möglich.

Die Begrenzung des max. Hubs sollte durch externe Elemente gewährleistet werden. Die Anschläge der Schiene dienen zum Schutz gegen unbeabsichtigtes Ausziehen der Laufschienen.

Ausführung

Laufschiene / Läuferleiste
Vergütungsstahl

  • verzinkt, blau passiviert
  • Laufbahnen gehärtet

Kugeln
Wälzlagerstahl, gehärtet


Kugelkäfig
Stahl, verzinkt


Laufschienenverbindung
Schrauben
Stahl, verzinkt


RoHS

Auf Anfrage

andere Längen (basierend auf den Standardlängen im Rastermaß von 80 mm)
Sonderlängen (Bohrungs-, Anfangs- und Endabstände)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 2410 Teleskop-Linearkugellager Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
h1l1 - l2
Länge - Hub
b1b2ds
28210 - 232370 - 380450 - 464530 - 54812,325,85,54
35370 - 406450 - 494530 - 558610 - 64616,5346,53,5
43450 - 486610 - 626770 - 796930 - 96621448,54,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Höhe h1
Länge der Schiene l1

Statische Belastbarkeit

Spalten ein-/ausblenden
Artikel-Nr.
GN 2410
Tragzahlen
Corad in N
-28-210444
-28-370496
-28-450405
-28-530342
-35-370534
-35-450439
-35-530409
-35-610346
-43-4501370
-43-6101115
-43-770870
-43-930714

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
163,56
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 31,08 €
brutto 194,64 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,898 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.