JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 103.2 Trapezgewindemuttern Stahl / Edelstahl, eingängig, mit Sechskant

Produktbild

GN 103.2 Trapezgewindemuttern, Stahl / Edelstahl, eingängig, mit Sechskant Werkstoff: ST - Stahl
Werkstoff: ST - Stahl
GN 103.2 Trapezgewindemuttern, Stahl / Edelstahl, eingängig, mit Sechskant Werkstoff: ST - Stahl GN 103.2 Trapezgewindemuttern, Stahl / Edelstahl, eingängig, mit Sechskant Werkstoff: NI - Edelstahl
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Trapezgewindemuttern GN 103.2 werden zusammen mit Trapezgewindespindeln GN 103 eingesetzt. Die Schlüsselflächen dienen dabei der Befestigung und verhindern das Mitdrehen der Mutter. Außerdem ist es möglich die Mutter über den Sechskant anzutreiben.

Da Stahl- bzw. Edelstahlmuttern zur Kaltverschweißung (Festfressen) neigen, muss das Gewinde dauerhaft geschmiert werden. Die Muttern aus Stahl bzw. Edelstahl werden deshalb hauptsächlich für sporadisches Verstellen eingesetzt.

Ausführung

StahlST 1.0718


EdelstahlNI 1.4305


RoHS

Zubehör

Trapezgewindespindeln GN 103

Technische Zeichnung

Technische Zeichnung ausblenden
GN 103.2 Trapezgewindemuttern, Stahl / Edelstahl, eingängig, mit Sechskant Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Steigungsrichtung

RHRechtsgewinde
Spalten ein-/ausblenden
d x P
eingängig
Länge lsw
8 x 1,51212
10 x 21517
10 x 31517
12 x 31819
14 x 42122
16 x 42427
18 x 42727
20 x 43030
24 x 53636
30 x 64546
36 x 65455
40 x 76065
50 x 87575

Artikelauswahl und -konfiguration

d x P
Steigungsrichtung

Werkstoff


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,25
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,00 €
brutto 6,25 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,020 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
Zur Zeit ist für diesen Artikel noch kein Direkt-Download von 3D-CAD-Daten oder 2D-Daten möglich. Bitte senden Sie Ihre Anfrage per Mail direkt an uns. In Kürze senden wir Ihnen dann die gewünschten CAD-Daten zu.

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse an!


Erklärvideo für CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 103.2-8x1,5-RH-STGN 103.2-8x1,5-RH-NIGN 103.2-10x2-RH-STGN 103.2-10x2-RH-NIGN 103.2-10x3-RH-STGN 103.2-10x3-RH-NIGN 103.2-12x3-RH-STGN 103.2-12x3-RH-NIGN 103.2-14x4-RH-STGN 103.2-14x4-RH-NIGN 103.2-16x4-RH-STGN 103.2-16x4-RH-NIGN 103.2-18x4-RH-STGN 103.2-18x4-RH-NIGN 103.2-20x4-RH-STGN 103.2-20x4-RH-NIGN 103.2-24x5-RH-STGN 103.2-24x5-RH-NIGN 103.2-30x6-RH-STGN 103.2-30x6-RH-NIGN 103.2-36x6-RH-STGN 103.2-36x6-RH-NIGN 103.2-40x7-RH-STGN 103.2-40x7-RH-NIGN 103.2-50x8-RH-STGN 103.2-50x8-RH-NI