JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 103.3 Trapezgewindemuttern Stahl / Edelstahl / Rotguss / Kunststoff, ein- und mehrgängig, zylindrisch

Produktbild

GN 103.3 Trapezgewindemuttern, Stahl / Edelstahl / Rotguss / Kunststoff, ein- und mehrgängig, zylindrisch Kennziffer: 1 - kurze Ausführung (Werkstoff ST / NI)
Werkstoff: ST - Stahl
Kennziffer: 1 - kurze Ausführung (Werkstoff ST / NI)
Werkstoff: ST - Stahl
GN 103.3 Trapezgewindemuttern, Stahl / Edelstahl / Rotguss / Kunststoff, ein- und mehrgängig, zylindrisch Kennziffer: 1 - kurze Ausführung (Werkstoff ST / NI)
Werkstoff: ST - Stahl GN 103.3 Trapezgewindemuttern, Stahl / Edelstahl / Rotguss / Kunststoff, ein- und mehrgängig, zylindrisch Kennziffer: 1 - kurze Ausführung (Werkstoff ST / NI)
Werkstoff: NI - Edelstahl GN 103.3 Trapezgewindemuttern, Stahl / Edelstahl / Rotguss / Kunststoff, ein- und mehrgängig, zylindrisch Kennziffer: 2 - lange Ausführung (Werkstoff ST / RG / POM)
Werkstoff: POM - Kunststoff GN 103.3 Trapezgewindemuttern, Stahl / Edelstahl / Rotguss / Kunststoff, ein- und mehrgängig, zylindrisch Kennziffer: 2 - lange Ausführung (Werkstoff ST / RG / POM)
Werkstoff: RG - Rotguss GN 103.3 Trapezgewindemuttern, Stahl / Edelstahl / Rotguss / Kunststoff, ein- und mehrgängig, zylindrisch Kennziffer: 2 - lange Ausführung (Werkstoff ST / RG / POM)
Werkstoff: ST - Stahl
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Trapezgewindemuttern GN 103.3 werden zusammen mit Trapezgewindespindeln GN 103 eingesetzt. Je nach Werkstoff und der daraus resultierenden Festigkeit werden die Muttern in unterschiedlichen Längen angeboten. Befestigen lassen sich die Muttern durch individuell angearbeitete Flächen, Nuten oder Gewinde an den Planflächen bzw. am Umfang.

Um den Verschleiß möglichst gering zu halten, sollten die Trapezgewindemuttern geschmiert werden. Bei unzureichender Schmierung hat die Bronze-Legierung (Rotguss) allerdings grundsätzlich Notlaufeigenschaften. Die Muttern aus Stahl bzw. Edelstahl werden hauptsächlich für sporadisches Verstellen eingesetzt.

Ausführung

StahlST 1.0718


EdelstahlNI 1.4305


RotgussRG (Rg7)


KunststoffPOM, Polyacetal
weiß
Einsatztemperatur bis 90 °C


RoHS

Zubehör

Trapezgewindespindeln GN 103

Technische Zeichnung

Technische Zeichnung ausblenden
GN 103.3 Trapezgewindemuttern, Stahl / Edelstahl / Rotguss / Kunststoff, ein- und mehrgängig, zylindrisch Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Steigungsrichtung

RHRechtsgewinde
LHLinksgewinde

Kennziffer

1kurze Ausführung (Werkstoff ST / NI)
2lange Ausführung (Werkstoff ST / RG / POM)
Spalten ein-/ausblenden
d1 x P
eingängig
d1 x Ph
mehrgängig
PT
Teilung
Anzahl
Gewindegänge

Ph / PT
d2Länge l
Kennziffer 1

Kennziffer 2
8 x 1,5---181216
10 x 2---221520
10 x 3---221520
12 x 3---261824
14 x 4---302128
16 x 4---362432
18 x 4---402736
20 x 4---453040
24 x 5---503648
30 x 6---604560
36 x 6---755472
40 x 7---806080
50 x 8---9075100
-12 x 6*P32261824
-16 x 8*P42362432
-20 x 8*P42453040
-24 x 10*P52503648
-30 x 12*P62604560
-40 x 14*P72806080
* nur für Steigungsrichtung RH

Artikelauswahl und -konfiguration

d1 x P
d1 x Ph
Steigungsrichtung


Kennziffer


Werkstoff




Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
9,32
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,77 €
brutto 11,09 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,040 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
Zur Zeit ist für diesen Artikel noch kein Direkt-Download von 3D-CAD-Daten oder 2D-Daten möglich. Bitte senden Sie Ihre Anfrage per Mail direkt an uns. In Kürze senden wir Ihnen dann die gewünschten CAD-Daten zu.

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse an!


Erklärvideo für CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 103.3-8x1,5-RH-1-STGN 103.3-8x1,5-LH-1-STGN 103.3-8x1,5-RH-1-NIGN 103.3-8x1,5-LH-1-NIGN 103.3-8x1,5-RH-2-STGN 103.3-8x1,5-LH-2-STGN 103.3-8x1,5-RH-2-RGGN 103.3-8x1,5-LH-2-RGGN 103.3-8x1,5-RH-2-POMGN 103.3-8x1,5-LH-2-POMGN 103.3-10x2-RH-1-STGN 103.3-10x2-LH-1-STGN 103.3-10x2-RH-1-NIGN 103.3-10x2-LH-1-NIGN 103.3-10x2-RH-2-STGN 103.3-10x2-LH-2-STGN 103.3-10x2-RH-2-RGGN 103.3-10x2-LH-2-RGGN 103.3-10x2-RH-2-POMGN 103.3-10x2-LH-2-POMGN 103.3-10x3-RH-1-STGN 103.3-10x3-LH-1-STGN 103.3-10x3-RH-1-NIGN 103.3-10x3-LH-1-NIGN 103.3-10x3-RH-2-STGN 103.3-10x3-LH-2-STGN 103.3-10x3-RH-2-RGGN 103.3-10x3-LH-2-RGGN 103.3-10x3-RH-2-POMGN 103.3-10x3-LH-2-POMGN 103.3-12x3-RH-1-STGN 103.3-12x3-LH-1-STGN 103.3-12x3-RH-1-NIGN 103.3-12x3-LH-1-NIGN 103.3-12x3-RH-2-STGN 103.3-12x3-LH-2-STGN 103.3-12x3-RH-2-RGGN 103.3-12x3-LH-2-RGGN 103.3-12x3-RH-2-POMGN 103.3-12x3-LH-2-POMGN 103.3-14x4-RH-1-STGN 103.3-14x4-LH-1-STGN 103.3-14x4-RH-1-NIGN 103.3-14x4-LH-1-NIGN 103.3-14x4-RH-2-STGN 103.3-14x4-LH-2-STGN 103.3-14x4-RH-2-RGGN 103.3-14x4-LH-2-RGGN 103.3-14x4-RH-2-POMGN 103.3-14x4-LH-2-POMGN 103.3-16x4-RH-1-STGN 103.3-16x4-LH-1-STGN 103.3-16x4-RH-1-NIGN 103.3-16x4-LH-1-NIGN 103.3-16x4-RH-2-STGN 103.3-16x4-LH-2-STGN 103.3-16x4-RH-2-RGGN 103.3-16x4-LH-2-RGGN 103.3-16x4-RH-2-POMGN 103.3-16x4-LH-2-POMGN 103.3-18x4-RH-1-STGN 103.3-18x4-LH-1-STGN 103.3-18x4-RH-1-NIGN 103.3-18x4-LH-1-NIGN 103.3-18x4-RH-2-STGN 103.3-18x4-LH-2-STGN 103.3-18x4-RH-2-RGGN 103.3-18x4-LH-2-RGGN 103.3-18x4-RH-2-POMGN 103.3-18x4-LH-2-POMGN 103.3-20x4-RH-1-STGN 103.3-20x4-LH-1-STGN 103.3-20x4-RH-1-NIGN 103.3-20x4-LH-1-NIGN 103.3-20x4-RH-2-STGN 103.3-20x4-LH-2-STGN 103.3-20x4-RH-2-RGGN 103.3-20x4-LH-2-RGGN 103.3-20x4-RH-2-POMGN 103.3-20x4-LH-2-POMGN 103.3-24x5-RH-1-STGN 103.3-24x5-LH-1-STGN 103.3-24x5-RH-1-NIGN 103.3-24x5-LH-1-NIGN 103.3-24x5-RH-2-STGN 103.3-24x5-LH-2-STGN 103.3-24x5-RH-2-RGGN 103.3-24x5-LH-2-RGGN 103.3-24x5-RH-2-POMGN 103.3-24x5-LH-2-POMGN 103.3-30x6-RH-1-STGN 103.3-30x6-LH-1-STGN 103.3-30x6-RH-1-NIGN 103.3-30x6-LH-1-NIGN 103.3-30x6-RH-2-STGN 103.3-30x6-LH-2-STGN 103.3-30x6-RH-2-RGGN 103.3-30x6-LH-2-RGGN 103.3-30x6-RH-2-POMGN 103.3-30x6-LH-2-POMGN 103.3-36x6-RH-1-STGN 103.3-36x6-LH-1-STGN 103.3-36x6-RH-1-NIGN 103.3-36x6-LH-1-NIGN 103.3-36x6-RH-2-STGN 103.3-36x6-LH-2-STGN 103.3-36x6-RH-2-RGGN 103.3-36x6-LH-2-RGGN 103.3-36x6-RH-2-POMGN 103.3-36x6-LH-2-POMGN 103.3-40x7-RH-1-STGN 103.3-40x7-LH-1-STGN 103.3-40x7-RH-1-NIGN 103.3-40x7-LH-1-NIGN 103.3-40x7-RH-2-STGN 103.3-40x7-LH-2-STGN 103.3-40x7-RH-2-RGGN 103.3-40x7-LH-2-RGGN 103.3-40x7-RH-2-POMGN 103.3-40x7-LH-2-POMGN 103.3-50x8-RH-1-STGN 103.3-50x8-LH-1-STGN 103.3-50x8-RH-1-NIGN 103.3-50x8-LH-1-NIGN 103.3-50x8-RH-2-STGN 103.3-50x8-LH-2-STGN 103.3-50x8-RH-2-RGGN 103.3-50x8-LH-2-RGGN 103.3-50x8-RH-2-POMGN 103.3-50x8-LH-2-POMGN 103.3-12x6-RH-1-STGN 103.3-12x6-RH-1-NIGN 103.3-12x6-RH-2-STGN 103.3-12x6-RH-2-RGGN 103.3-12x6-RH-2-POMGN 103.3-16x8-RH-1-STGN 103.3-16x8-RH-1-NIGN 103.3-16x8-RH-2-STGN 103.3-16x8-RH-2-RGGN 103.3-16x8-RH-2-POMGN 103.3-20x8-RH-1-STGN 103.3-20x8-RH-1-NIGN 103.3-20x8-RH-2-STGN 103.3-20x8-RH-2-RGGN 103.3-20x8-RH-2-POMGN 103.3-24x10-RH-1-STGN 103.3-24x10-RH-1-NIGN 103.3-24x10-RH-2-STGN 103.3-24x10-RH-2-RGGN 103.3-24x10-RH-2-POMGN 103.3-30x12-RH-1-STGN 103.3-30x12-RH-1-NIGN 103.3-30x12-RH-2-STGN 103.3-30x12-RH-2-RGGN 103.3-30x12-RH-2-POMGN 103.3-40x14-RH-1-STGN 103.3-40x14-RH-1-NIGN 103.3-40x14-RH-2-STGN 103.3-40x14-RH-2-RGGN 103.3-40x14-RH-2-POM