JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 1130 Kugeltragbolzen Stahl, selbstsichernd

Produktbild

GN 1130 Kugeltragbolzen, Stahl, selbstsichernd

Produktbeschreibung

Hinweis

Kugeltragbolzen GN 1130 sind schnell und einfach einsetzbare Tragelemente. Durch Drücken des roten Aluminiumknopfs wird die Verriegelung der Sperrkugeln aufgehoben und der Tragbolzen kann aus der Aufnahmebohrung heraus bzw. hinein bewegt werden. Der Schäkel ist min. 180° schwenkbar, wobei ein Sicherungssteg vor unbeabsichtigtem Betätigen schützt. Je nach Zugrichtung kann sich der Kugeltragbolzen in der Aufnahmebohrung frei um 360° drehen.

Für den Einsatz genügen, bei entsprechender Werkstofffestigkeit, Aufnahmebohrungen mit d1 H11. Darüber hinaus stehen Aufnahmebuchsen GN 1132 zur Verfügung.

Weitere Anwendungsrichtlinien enthält die Betriebsanleitung, die jedem Kugeltragbolzen beigefügt ist (siehe auch unter www.ganter-griff.de/service).

Ausführung

Bolzen, Schäkel
StahlST
vergütet, manganphosphatiert


Druckknopf
Aluminium, rot eloxiert


Feder
Edelstahl


RoHS

Zubehör

Aufnahmebuchsen GN 1132

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 1130 Kugeltragbolzen, Stahl, selbstsichernd Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1 -0,04 / -0,08l1 +1d2d3d4
min.
h1h2h3h4k1k2k3l2x
min.
yNenn-
tragfähig-
keit in kN *
F1



F2



F3
8109,3521,59,987,538,525,7279,549308,7551,51,51,20,5
8159,3521,59,987,538,525,7279,549308,7551,51,51,20,5
8259,3521,59,987,538,525,7279,549308,75101,51,51,20,5
8359,3521,59,987,538,525,7279,549308,75201,51,51,20,5
101511,721,512,287,538,525,7279,5493010,251,52,72,42,1
102511,721,512,287,538,525,7279,5493010,2151,52,72,42,1
103511,721,512,287,538,525,7279,5493010,2251,52,72,42,1
105011,721,512,287,538,525,7279,5493010,2401,52,72,42,1
121514,221,514,787,538,525,7279,549301151,53,53,22,8
122514,221,514,787,538,525,7279,5493011101,53,53,22,8
123514,221,514,787,538,525,7279,5493011201,53,53,22,8
125014,221,514,787,538,525,7279,5493011351,53,53,22,8
162518,62519,292,847,531279,5493015,1101,54,84,54,1
165018,62519,292,847,531279,5493015,1151,54,84,54,1
167518,62519,292,847,531279,5493015,1351,54,84,54,1
205024,5302511455,936,532,611563619,7251,5108,56,5
207524,5302511455,936,532,611563619,7451,5108,56,5
* mit 5-facher Sicherheit gegen Bruch

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Bolzendurchmesser d1
Länge l1
Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
70,09
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 13,32 €
brutto 83,41 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,229 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 1130-8-10-STGN 1130-8-15-STGN 1130-8-25-STGN 1130-8-35-STGN 1130-10-15-STGN 1130-10-25-STGN 1130-10-35-STGN 1130-10-50-STGN 1130-12-15-STGN 1130-12-25-STGN 1130-12-35-STGN 1130-12-50-STGN 1130-16-25-STGN 1130-16-50-STGN 1130-16-75-STGN 1130-20-50-STGN 1130-20-75-ST