JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 132.25 Kreuz-Verfahrschlitten für Zweiachssystem, Edelstahl

Produktbild

GN 132.25 Kreuz-Verfahrschlitten, für Zweiachssystem, Edelstahl Form: B - mit Dichtungen
Form: B - mit Dichtungen
GN 132.25 Kreuz-Verfahrschlitten, für Zweiachssystem, Edelstahl Form: B - mit Dichtungen GN 132.25 Kreuz-Verfahrschlitten, für Zweiachssystem, Edelstahl Form: A - ohne Dichtungen
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Kreuz-Verfahrschlitten GN 132.25 basieren auf Kreuz-Klemmverbindern. Durch zusätzlich eingebrachte Befestigungsbohrungen wird die Verbindung zum Mitnehmer einer Lineareinheit hergestellt. Bohrungen mit der Bezeichnung G sind mit Gleiteinsätzen ausgestattet.

Über die Schraubstellen z kann das Laufspiel der Führungsbohrungen d1 / d2 eingestellt oder der Verfahrschlitten nach erfolgter Verstellung geklemmt werden. Die Form B ist an den Schraubstellen mit Dichtungen ausgestattet.

Wenn die Klemmung schnell und werkzeuglos erfolgen soll, können die Hutmuttern durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911.3 ersetzt werden.

Ausführung

Edelstahl

  • nichtrostend, 1.4308
  • matt gestrahlt

Gleiteinsatz
Kunststoff (PTFE)


Schlossschrauben DIN 603
Edelstahl A2


Hutmuttern DIN 917 / Unterlegscheibe
Edelstahl A2


Dichtungen

  • Dichtscheiben
    Kunststoff (Polyacetal POM)
  • Zwischenring
    Silikon, 40 ... 60 Shore A

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 132.25 Kreuz-Verfahrschlitten, für Zweiachssystem, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Dichtungen
Bmit Dichtungen

Kennziffer

4mit 2 Edelstahl-Hutmuttern DIN 917
Spalten ein-/ausblenden
d1 - d2
mit Gleiteinsatz
bd3d4
Befestigungsschrauben
am Mitnehmer
k
Klemmlänge
l1mz
Schraubstellen
Zubehör
empf. Klemmhebel
GN 911.3 für
z
l2
G30 - G302237M 44010433M 863 | 78
G50 - G503060M 66515053M 1078 | 92

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
d1 - d2
Form


Kennziffer

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
109,66
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 20,84 €
brutto 130,50 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 1,75 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,296 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73072210