Lineareinheiten: Präzision in jeder Bewegung

Lineareinheiten sind essenzielle Komponenten in der Automatisierungs- und Fertigungstechnik. Sie sorgen für exakte Bewegungen und präzise Positionierung in industriellen Anwendungen. Lineareinheiten bieten eine Lösung, wenn Bewegungen entlang einer geraden Linie erforderlich sind, sei es in

Maschinen, Robotern oder Produktionsanlagen.

Was sind Lineareinheiten?

Lineareinheiten bestehen typischerweise aus einem Führungssystem und einem Antrieb, wie z. B. Kugelgewindetriebe, Trapezgewindetriebe oder Feingewindetriebe. Sie ermöglichen präzise lineare Bewegungen mit hoher Wiederholgenauigkeit und Belastbarkeit, ideal für industrielle Umgebungen. Lineareinheiten kommen in vielen Branchen zum Einsatz, von der Automobilproduktion über die Medizintechnik bis hin zu Verpackungsmaschinen.

Vorteile von Lineareinheiten

  1. Hohe Präzision: Dank modernster Technik ermöglichen Lineareinheiten exakte Positionierungen, die für Anwendungen mit minimalen Toleranzen entscheidend sind.

  2. Flexibilität: Sie sind in einer Vielzahl von Größen und Ausführungen erhältlich, sodass sie sich an spezifische Anforderungen anpassen lassen.

  3. Wartungsarm: Moderne Lineareinheiten zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer und geringe Wartungsanforderungen aus, was sie besonders kosteneffizient macht.

Anwendungsbereiche von Lineareinheiten

Lineareinheiten sind unverzichtbar in zahlreichen Bereichen, wie z. B. der Automatisierungstechnik, Verpackungsindustrie, Medizintechnik, Halbleiterfertigung und vielen anderen Branchen. Sie finden Anwendung in CNC-Maschinen, Förderanlagen, 3D-Druckern und vielen weiteren High-Tech-Geräten, die präzise Bewegungen erfordern.

Kundenspezifische Lineareinheiten

Ganter bietet auch exakte Kundenlösungen an. Mit Hilfe des Online-Konfigurators können kundenspezifische Lineareinheiten einschließlich den CAD-Daten einfach dimensioniert werden.

Produkte filtern
Neuheiten
Werkstoff
Ausführung Lineareinheit
Bohrung (von - bis) Bohrung
Vierkant (von - bis) Vierkant
Außendurchmesser (von - bis) Außendurchmesser

NEU GN 2910 Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit einem Schlitten, konfigurierbar
NEU GN 2920 Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit zwei gegenläufigen Schlitten, konfigurierbar
NEU GN 2930 Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit zwei unabhängigen Schlitten, konfigurierbar
NEU GN 2911 Vierkant-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit einem Schlitten, konfigurierbar
NEU GN 2921 Vierkant-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit zwei gegenläufigen Schlitten, konfigurierbar
NEU GN 2931 Vierkant-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit zwei unabhängigen Schlitten, konfigurierbar
GN 274.1 Laschen-Verfahrschlitten, Aluminium d1: B - Bohrung<br />Form: OZ - ohne Zentrieransatz (glatt)<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 274.1

Laschen-Verfahrschlitten, Aluminium
GN 278.1 Laschen-Verfahrschlitten, Aluminium d1: B - Bohrung<br />Form: OZ - ohne Zentrieransatz (glatt)<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 278.1

Laschen-Verfahrschlitten, Aluminium
GN 147.7 Flansch-Rastschlitten, Aluminium Form: D - mit federndem Druckstück<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 147.7

Flansch-Rastschlitten, Aluminium
GN 134.7 Kreuz-Rastschlitten, Aluminium Kennziffer: R - mit Rastbolzen<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 134.7

Kreuz-Rastschlitten, Aluminium
GN 990.1 Konstruktionsrohre mit Rastbohrungen für Rastschlitten GN 134.7 / GN 147.7, Aluminium / Edelstahl
GN 135.1 Verfahrschlitten für Lineareinheiten, Aluminium Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt<br />d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Bohrung<br />d<sub>2</sub> / s<sub>2</sub>: B - Bohrung

GN 135.1

Verfahrschlitten für Lineareinheiten, Aluminium
GN 9234 Handräder, Aluminium, kunststoffbeschichtet, für Lineareinheiten Form: A - ohne Griff<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt<br />d<sub>2</sub>: 80...100 - Scheibenhandrad

NEU GN 9234

Handräder, Aluminium, kunststoffbeschichtet, für Lineareinheiten
GN 297 Kegelräder für Linear- / Übertragungseinheiten, Stahl Form: R - Kegelrad, rechtssteigend

GN 297

Kegelräder für Linear- / Übertragungseinheiten, Stahl
NEU GN 4910 Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit einem Einzelschlitten, konfigurierbar
NEU GN 4920 Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit einem Doppelschlitten, konfigurierbar
NEU GN 4930 Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit zwei gegenläufigen Einzelschlitten, konfigurierbar
NEU GN 4940 Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit zwei gegenläufigen Doppelschlitten, konfigurierbar
NEU GN 4950 Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit zwei unabhängigen Einzelschlitten, konfigurierbar
NEU GN 4960 Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit zwei unabhängigen Doppelschlitten, konfigurierbar
NEU GN 6910 Präzisions-Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit einem Einzelschlitten, konfigurierbar
NEU GN 6920 Präzisions-Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit einem Doppelschlitten, konfigurierbar
NEU GN 6922 Präzisions-Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit einem Doppelschlitten und Kugelumlaufspindel, konfigurierbar
NEU GN 6930 Präzisions-Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit zwei gegenläufigen Einzelschlitten, konfigurierbar
NEU GN 6940 Präzisions-Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit zwei gegenläufigen Doppelschlitten, konfigurierbar
NEU GN 6942 Präzisions-Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit zwei gegenläufigen Doppelschlitten und Kugelumlaufspindel, konfigurierbar
NEU GN 6950 Präzisions-Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit zwei unabhänigen Einzelschlitten, konfigurierbar
NEU GN 6960 Präzisions-Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit zwei unabhänigen Doppelschlitten, konfigurierbar
NEU GN 6962 Präzisions-Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit zwei unabhänigen Doppelschlitten und Kugelumlaufspindel, konfigurierbar
NEU GN 8910 Profil-Lineareinheiten, Aluminium, Spindel Stahl / Edelstahl, mit einem Schlitten
NEU GN 8920 Profil-Lineareinheiten, Aluminium, Spindel Stahl / Edelstahl, mit zwei gegenläufigen Schlitten