JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 136 Blechscharniere Stahl, verzinkt, horizontal verlängert

Produktbild

GN 136 Blechscharniere, horizontal verlängert Werkstoff: ST - Stahl
Form: B - mit Durchgangsbohrungen
Werkstoff: ST - Stahl
Form: B - mit Durchgangsbohrungen
GN 136 Blechscharniere, horizontal verlängert Werkstoff: ST - Stahl
Form: B - mit Durchgangsbohrungen GN 136 Blechscharniere, horizontal verlängert Werkstoff: ST - Stahl
Form: C - mit Senkbohrungen

Produktbeschreibung

Hinweis

Blechscharniere GN 136 sind in vielen unterschiedlichen Ausführungen erhältlich und eignen sich für leichte bis mittelschwere Anwendungen.

Ausführung

StahlST
verzinkt, blau passiviert


Stift

  • Edelstahl
    nichtrostend, 1.4301
  • vernietet

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 136 Blechscharniere, horizontal verlängert Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Bmit Durchgangsbohrungen
Cmit Senkbohrungen
Spalten ein-/ausblenden
l1
einseitig
verlängert

beidseitig
verlängert
l2d1d2d3d4m1m2m4m5s
45-3033,246,433189241,5
-603033,246,448189241,5
60-4044,258,3452512,532,52
-804044,258,3652512,532,52
75-5065,258,3553015402
-1005065,258,3803015402
90-6065,258,3663618482
-1206065,258,3963618482

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen



Werkstoff

Breite l1
Länge l2
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,86
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,35 €
brutto 2,21 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,019 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.