Scharniere – Zuverlässiges Öffnen und Schließen von Türen und Klappen

Scharniere dienen üblicherweise der schwenkbaren Lagerung von Türen und Klappen. Diese Normteile sind im allgemeinen Maschinenbau weit verbreitet. Aufgrund der Vielzahl an unterschiedlichen Ausführungen, sind den möglichen

Anwendungen praktisch keine Grenzen gesetzt.

Scharniere für jede Anwendung

Je nach Anwendungsfall stehen bei der Auswahl von Scharnieren unterschiedliche Merkmale wie Werkstoff, Belastbarkeit, Befestigung aber auch spezielle Eigenschaften wie Beweglichkeit, Kinematik sowie zusätzliche Funktionen und Features im Vordergrund.

Edelstahl-Scharnier

Edelstahl-Scharniere überzeugen durch ihre Korrosionsfestigkeit. Typische Anwendungen finden sich in der Lebensmittelindustrie und der Prozesstechnik sowie im Außenbereich und speziell in Offshore-Anwendungen.

Schwerlast-Scharnier

Schwerlastscharniere, die auch als Heavy Duty-Scharniere oder Longlif- Scharniere bekannt sind, dienen zum schwenkbaren Lagern von massiven Türen, Gattern, Toren oder Klappen. Die Scharnierstifte sind formschlüssig verpresst und erlauben somit den Einsatz der Scharniere bei auch starken Vibrationen und Erschütterungen.

Anschweiß-Scharnier

Anschweiß-Scharniere werden stoffschlüssig am Einsatzort durch Schweißen befestigt. Sie sind ideal für robuste Anwendungen, starke Vibrationen und Bereiche, die vor Vandalismus geschützt werden müssen.

Mehrgelenk-Scharnier

Mehrgelenkscharniere, die auch Scheren oder innenliegende Scharniere genannt werden, werden verdeckt und von außen nicht sichtbar montiert. Aufgrund der Bauweise ermöglichen Mehrgelenkscharniere einen Öffnungswinkel der Klappe, Luke oder Tür von 180°, wodurch eine optimale Zugänglichkeit der Anwendung erreicht wird.

Funktionsscharniere

Das Angebot von Ganter enthält eine große Auswahl an Scharnieren mit erweiterter Funktionalität. Als Normteil standardisiert, bieten diese Scharniervarianten beispielsweise folgende Funktionen:

Scharniere als Sonderanfertigungen

Kundenspezifische Sonderanfertigungen gehören zu den Ganter-Kernkompetenzen. Trotz der enormen Vielfalt an standardisierten Normelementen gibt es immer höchst spezifische Anforderungen an Maße, Materialien oder Funktionalitäten. Zusammen mit den Kunden entwickelt Ganter dann ganz individuelle Sonderanfertigungen.
Produkte filtern
Neuheiten
Werkstoff
Befestigungsmethode
Scharnier-Größe (von - bis) Scharnier-Größe
Produktfamilie

GN 237 Scharniere, Zink-Druckguss / Aluminium Werkstoff: ZD - Zink-Druckguss<br />Form: A - 2x2 Bohrungen für Senkschrauben<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 237

Scharniere, Zink-Druckguss / Aluminium
GN 237 Scharniere, Edelstahl Werkstoff: NI - Edelstahl<br />Form: A - 2x2 Bohrungen für Senkschrauben

GN 237

Scharniere, Edelstahl
GN 237 Scharniere, Zink-Druckguss, horizontal verlängert Werkstoff: ZD - Zink-Druckguss<br />Form: A - 2x2 Bohrungen für Senkschrauben<br />Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt<br />Scharnierflügel: l3 ≠ l4 - einseitig verlängert

GN 237

Scharniere, Zink-Druckguss, horizontal verlängert
GN 237.3 Schwerlastscharniere, Edelstahl Form: A - mit Bohrungen für Senkschrauben<br />Oberfläche: GS - matt gestrahlt

GN 237.3

Schwerlastscharniere, Edelstahl
GN 237.3 Schwerlastscharniere, Edelstahl, horizontal verlängert Form: A - mit Bohrungen für Senkschrauben<br />Oberfläche: GS - matt gestrahlt<br />Scharnierflügel: l3 ≠ l4 - einseitig verlängert

GN 237.3

Schwerlastscharniere, Edelstahl, horizontal verlängert
GN 237.3 Schwerlastscharniere, Edelstahl A4, horizontal verlängert Form: A - mit Bohrungen für Senkschrauben<br />Oberfläche: GS - matt gestrahlt<br />Scharnierflügel: l3 ≠ l4 - einseitig verlängert

NEU GN 237.3

Schwerlastscharniere, Edelstahl A4, horizontal verlängert
GN 237.1 Scharniere, Kunststoff Form: A - 2x2 Bohrungen für Senkschrauben

GN 237.1

Scharniere, Kunststoff
GN 7580 Präzisions-Scharniere, Scharnierflügel Aluminium, Lagerbuchsen Bronze, Verwendung als Gelenk Oberfläche: ALS - eloxiert, schwarz<br />Form Innenflügel: A - Befestigung tangential mit Zylindersenkung<br />Form Außenflügel: A - Befestigung tangential mit Zylindersenkung

NEU GN 7580

Präzisions-Scharniere, Scharnierflügel Aluminium, Lagerbuchsen Bronze, Verwendung als Gelenk
GN 437.1 Scharniere, Zink-Druckguss Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 437.1

Scharniere, Zink-Druckguss
GN 239.7 Scharniere, Kunststoff Länge l<sub>2</sub>: 70

GN 239.7

Scharniere, Kunststoff
GN 136 Blechscharniere, Stahl, quadratisch oder vertikal verlängert Werkstoff: ST - Stahl<br />Form: B - mit Durchgangsbohrungen<br />Länge: l2 (q) - quadratisch

GN 136

Blechscharniere, Stahl, quadratisch oder vertikal verlängert
GN 136 Blechscharniere, Edelstahl, quadratisch oder vertikal verlängert Werkstoff: NISW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt<br />Form: B - mit Durchgangsbohrungen<br />Länge: l2 (q) - quadratisch

NEU GN 136

Blechscharniere, Edelstahl, quadratisch oder vertikal verlängert
GN 136 Blechscharniere, Stahl, horizontal verlängert Werkstoff: ST - Stahl<br />Form: B - mit Durchgangsbohrungen<br />Breite: l1 (e) - einseitig verlängert

NEU GN 136

Blechscharniere, Stahl, horizontal verlängert
GN 136 Blechscharniere, Edelstahl, horizontal verlängert Werkstoff: NISW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt<br />Form: B - mit Durchgangsbohrungen<br />Bildvarianten: l1 (e) - einseitig verlängert

NEU GN 136

Blechscharniere, Edelstahl, horizontal verlängert
GN 1364 Edelstahl-Blechscharniere, spitzgeschnitten Breite l<sub>1</sub>: 70

GN 1364

Edelstahl-Blechscharniere, spitzgeschnitten
GN 138 Scharniere, Zink-Druckguss Farbe: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt

GN 138

Scharniere, Zink-Druckguss
GN 154 Scharniere, Kunststoff Form: C - 2x Gewindesacklöcher / 2x Bohrungen für Zylinderschrauben

GN 154

Scharniere, Kunststoff
GN 155 Scharniere, Kunststoff Form: A - 2x2 Gewindesacklöcher

GN 155

Scharniere, Kunststoff
GN 158 Scharniere, Kunststoff Form: A - 2x2 Gewindesacklöcher

GN 158

Scharniere, Kunststoff
GN 122.2 Scharniere ohne Raststellungen, Kunststoff Form: CH - 2x2 Bohrungen für Zylinderschrauben

GN 122.2

Scharniere ohne Raststellungen, Kunststoff
GN 151 Scharniere, Kunststoff Form: A - 2x2 Gewindesacklöcher

GN 151

Scharniere, Kunststoff
GN 151.5 Scharniere, Kunststoff Form: SH - 2x2 Bohrungen für Senkschrauben

GN 151.5

Scharniere, Kunststoff
GN 2295 Scharniere, für Aluminiumprofile / Flächenelemente, dreiteilig Form: A - Scharnierflügel außenliegend<br />Kennzeichen: C - mit Senkbohrungen<br />l<sub>2</sub>: 125

GN 2295

Scharniere, für Aluminiumprofile / Flächenelemente, dreiteilig
GN 2295 Scharniere, für Aluminiumprofile / Flächenelemente, dreiteilig, vertikal verlängerte Außenflügel Form: A - Scharnierflügel außenliegend<br />Kennzeichen: C - mit Senkbohrungen<br />l<sub>2</sub>: 245

GN 2295

Scharniere, für Aluminiumprofile / Flächenelemente, dreiteilig, vertikal verlängerte Außenflügel
GN 2290 Bolzensets, für Scharnierflügel GN 2291 Kennziffer: 1 - für zweiteilige Scharniere

GN 2290

Bolzensets, für Scharnierflügel GN 2291
GN 2291 Scharnierflügel für Aluminiumprofile / Flächenelemente Form: AF - Scharnierflügel außenliegend<br />Kennzeichen: A - ohne Bohrungen

GN 2291

Scharnierflügel für Aluminiumprofile / Flächenelemente
GN 159 Scharniere für Profilsysteme, Kunststoff Farbe: SW - schwarz, matt<br />Kennziffer: 1 - ohne Sicherheits-Klemmhebel

NEU GN 159

Scharniere für Profilsysteme, Kunststoff
GN 129.3 Scharniere, Stahl, 3-teilig Länge l<sub>1</sub>: 66

GN 129.3

Scharniere, Stahl, 3-teilig