JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 1362 Edelstahl-Blechscharniere zum Anschweißen

Produktbild

GN 1362 Edelstahl-Blechscharniere, zum Anschweißen
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Edelstahl-Blechscharniere GN 1362 zeichnen sich durch ihre universell einsetzbare Dimensionierung aus. Die verwendeten Werkstoffe ermöglichen zudem den Einsatz in aggressiven Umgebungen.

Die Form A wird durch Schweißen oder kundenseitig eingebrachte Bohrungen befestigt.

Auf Basis der Standardabmessungen lassen sich ab verhältnismäßig geringen Stückzahlen anwendungsspezifische Sonderlösungen realisieren.

Ausführung

EdelstahlNI

  • nichtrostend, 1.4301
  • blankBL

Stift

  • Edelstahl
    nichtrostend, 1.4301
  • vernietet

RoHS

Auf Anfrage

andere Abmessungen
mit Bohrungen
andere Oberflächen

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 1362 Edelstahl-Blechscharniere, zum Anschweißen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Bohrungen
Spalten ein-/ausblenden
l1l2dhs
60306123
60406123
60606123
80306123
80406123
80806123
1001006123

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff

Breite l1
Länge l2
Form

Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,47
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,66 €
brutto 4,13 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,060 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.