JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 139.5 Sicherheits-Schaltscharnier mit elektrischer Schaltfunktion

Produktbild

GN 139.5 Sicherheits-Schaltscharnier mit Anschlusskabel Form: CK - Anschlusskabel hinten
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Scharniere GN 139.5 mit integrierten Sicherheitsschaltern dienen zur Überwachung von Türen und Abdeckungen an Maschinen und Anlagen. Beim Öffnen der Türen werden die Schaltkontakte betätigt, welche dann z. B. einen Schutzkreis mittels Öffnerkontakt (NC) unterbrechen und gleichzeitig das Öffnen der Tür durch Schließen eines Schließerkontakts (NO) signalisieren. Die Kontaktblöcke sind mit zwangsöffnenden Schleichkontakten ausgestattet, die keine Hysterese haben. Der Winkel bei dem die Schaltpunkte erreicht werden ist justierbar.

Die Scharniere bilden mit den integrierten Kontaktblöcken eine kompakte Einheit in ansprechendem Design, die durch die Montage von der Rückseite besonders manipulationssicher ist.

Ausführung

  • Edelstahl-Feinguss
    • nichtrostend, 1.4404 (A4)
    • poliert, Ra < 0,8 µm

  • Stift
    Edelstahl
    nichtrostend, 1.4404

RoHS

Auf Anfrage

Scharniere mit Betätigungswinkel > 0°

  • Scharniere mit abweichender Kontaktbestückung

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 139.5 Sicherheits-Schaltscharnier mit Anschlusskabel Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

CKAnschlusskabel hinten
Spalten ein-/ausblenden
l1l2l3l4l5l6
Kabellänge in Meter
Form CK
h1h2m1m2m3m4
761264099,4222515,531,58829419

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Breite l1
Länge l2
Form

Klabellänge (in Meter) l6

Mechanische Eigenschaften

Maximale Belastbarkeit

Die Angaben beinhalten einen Sicherheitsfaktor



Belastungs-
richtung

Zeichung Mechanische Eigenschaften GN 139.5 Z. Mechanische E. GN 139.5 Z. Mechanische E.2 GN 139.5

Berechnungsbeispiele
→ siehe Betriebsanleitung GN 239.6

F max.

2000 N

2000 N

2000 N

Befestigung

von der Rückseite, 10 x Gewinde M6, 8 mm tief

Empfohlenes Anzugsdrehmoment

10 Nm (Schrauben M6)

Schutzart

IP67 / IP69K
(Kabelschutz beachten!)

nach EN 60529

Schaltprinzip, Kontaktöffnung

Schleichkontakt, kraftschlüssig, zwangsöffnend

nach IEC 60947-5-1

Kontaktwerkstoff

Silberlegierung

Schaltwegdiagramm
(Schema)

Die Schaltpunkte sind um bis zu 2° in Richtung 0° justierbar.

→ siehe Betriebsanleitung

Skizze Schaltwegdiagramm GN 139.5

max. Betätigungshäufigkeit

600 Schaltspiele / Stunde

nach IEC 60947-5-1

Mechanische Lebensdauer

106 Schaltspiele

Betätigungsgeschwindigkeit

min. 2° / Sekunde, max. 90° / Sekunde

Elektrische Eigenschaften / Sicherheitseigenschaften

Gebrauchskategorie

AC 15: 24 Vac / 2A / DC 13: 24 Vdc / 2A (Stecker)
AC 15: 250 Vac / 3A / DC 13: 250 Vdc / 0,3 A (Kabel)

nach EN 60947-5-1

Kontakte, Anschlussart
8-poliger Stecker M12, oder
9-adriges Kabel mit
2 m oder 5 m Länge
Stecker- und Kabelbelegung

Elektrische Eigenschaften GN 139.5

Kabel

9x0,34 mm², PVC H05VV-F, schwarz

nach IEC 60332-1

Kurzschlussstrom

1000 A

nach EN 60947-5-1

Bemessungs-
isolationsspannung

30 V AC / 36 V DC (Stecker) / 250 Vac (Kabel)

Kurzschlussschutz

2 A, 500 V, Typ gG (Stecker) / 3 A, 500 V, Typ gG (Kabel)

Umgebungstemperatur

  • 25 °C up to + 80 °C

Verschmutzungsgrad, extern

3

nach EN 60947-5-1

Sicherheitsparameter

B10: 1 000 000, B10 d: 5 000 000,
B10 / B10 d: 20%

nach EN ISO 13849-1

Weitere wichtige Angaben und Hinweise beinhaltet die Betriebsanleitung für Scharniere GN 139.5. Sie ist jedem Scharnier beigefügt und kann auch unter Bedienanleitung heruntergeladen werden.

Die Montage und Inbetriebnahme der Scharniere mit Sicherheitschalter muss von qualifiziertem Fachpersonal entsprechend den in der Betriebsanleitung gemachten Angaben sowie den nationalen und internationalen Bestimmungen und anwendbaren Normen ausgeführt werden. Die Firma Otto Ganter GmbH & Co. KG übernimmt keine gesetzliche Haftung für fehlende oder falsche Informationen sowie für daraus entstehende Folgen.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
427,16
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 81,16 €
brutto 508,32 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 1,034 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
85369095
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
GN 139.5-76-126-CK-2GN 139.5-76-126-CK-5