Scharniere mit elektrischer Schaltfunktion

Scharniere mit elektrischer Schaltfunktion lagern und befestigen Türen und Klappen drehbar an Anlagen und Gehäusen mit dem zusätzlichen Effekt, dass integrierte, elektrische Sicherheitsschalter die Zustandsüberwachung ermöglichen. Beim Öffnen der Tür werden mehrere Schaltkontakte betätigt, welche

dann z.B. einen Schutzkreis unterbrechen und gleichzeitig das Öffnen signalisieren.

Produkte filtern
Werkstoff
Scharnier-Größe (von - bis) Scharnier-Größe
Ausführung
Produktfamilie

GN 139.1 Sicherheits-Schaltscharniere mit Anschlusskabel Form: AK - Anschlusskabel oben

GN 139.1

Sicherheits-Schaltscharniere mit Anschlusskabel
GN 139.1 Sicherheits-Schaltscharniere mit Anschlussstecker Form: A - Anschlussstecker oben

GN 139.1

Sicherheits-Schaltscharniere mit Anschlussstecker
GN 139.5 Sicherheits-Schaltscharniere mit Anschlussstecker Form: A - Anschlussstecker oben

GN 139.5

Sicherheits-Schaltscharniere mit Anschlussstecker
GN 239.6 Sicherheits-Schaltscharniere mit Stecker, Kunststoff Form: CSK - Anschlussstecker hinten (mit 0,2 m Kabel)

GN 239.6

Sicherheits-Schaltscharniere mit Stecker, Kunststoff
GN 239.4 Schaltscharniere, Kunststoff, mit Anschlusskabel Kennzeichen: SL - Bohrungen für Senkschraube, Schalter links<br />Form: AK - Anschlusskabel oben

GN 239.4

Schaltscharniere, Kunststoff, mit Anschlusskabel
GN 239.4 Schaltscharniere, Kunststoff, mit Anschlussstecker Kennzeichen: SL - Bohrungen für Senkschraube, Schalter links<br />Form: AS - Anschlussstecker oben

GN 239.4

Schaltscharniere, Kunststoff, mit Anschlussstecker
GN 330 Kabel mit Anschlusskupplung Form: G - Anschlusskupplung gerade

GN 330

Kabel mit Anschlusskupplung