JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 1432 Teleskopschienen mit Vollauszug und Selbsteinzug, Belastbarkeit bis 2300 N

Produktbild

GN 1432 Teleskopschienen mit Vollauszug und Selbsteinzug, Belastbarkeit bis 2300 N

Produktbeschreibung

Hinweis

Teleskopschienen mit Selbsteinzug GN 1432 werden vertikal und paarweise verbaut. Der Hub erreicht ≈ 100 % der Nennlänge l1 (Vollauszug).

Die Teleskopschienen werden im Paar geliefert. Der Einbau kann aufgrund der Mechanik beliebig links- oder rechtsseitig am Auszug erfolgen.Die Erreichbarkeit aller Montagebohrungen wird durch Hilfsbohrungen sichergestellt. Weitere produktionsbedingte Bohrungen können vorhanden sein, es sind jedoch nur die Montagebohrungen abgebildet.

Ausführung

Schienenprofil
Stahl, verzinkt, blau passiviertZBZB


Kugeln
Wälzlagerstahl, gehärtet


Kugelkäfig
Stahl, verzinkt


Stoppgummi
Kunststoff / Elastomer


Selbsteinzug
Edelstahl / Kunststoff


Einsatztemperatur -20 °C bis 100 °C


RoHS

Auf Anfrage

andere Längen und Bohrungsabstände
andere Befestigungsoptionen
mit Arretierung (vorne)
andere Oberflächen
mit Auflagewinkel

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 1432 Teleskopschienen mit Vollauszug und Selbsteinzug, Belastbarkeit bis 2300 N Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Bmit Stoppgummi

Kennziffer

2Befestigung über Senkbohrungen
Spalten ein-/ausblenden
l1l2 +4 / -4
Hub
l3Fs pro Paar in N
bei 10.000 Zyklen

bei 100.000 Zyklen
40040080017001030
45045090019001160
500500100021201250
550550110023001400
600600120023001450
700700140022801450
800800160021901550

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Länge l1
Form

Kennziffer

Oberfläche
ZB

Montagebohrungen - Außenschiene

Zeichnung Montagebohrung außen GN 1432
Spalten ein-/ausblenden
l1a3a4a5a6
400288320--
450288320--
500352384--
550352384--
600448480--
700448480--
800384416672704

Montagebohrungen - Innenschiene

Zeichnung Montagebohrungen innen GN 1432
Spalten ein-/ausblenden
l1i2i3i4
400173333-
450205397-
500237461-
550269493-
600173301557
700173333653
800205397749

Befestigungsschrauben

Um die genannten Belastungskräfte FS sicher in die Umgebungskonstruktion abzuleiten, müssen alle vorhandenen Durchgangsbohrungen der Außen- sowie Innenschiene verwendet werden. Das Weglassen von Befestigungsschrauben reduziert die angegebene Belastbarkeit entsprechend. Die Montage kann mit folgenden Schrauben durchgeführt werden:

Bezeichnung - Norm
Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 965
Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 7997

Außenschiene
M 5
Größe 5

Innenschiene
M 4
Größe 4 / 4,5

Stoppgummi

Zeichung Stopgummi GN 1432

Die Stoppgummi der Form B dämpfen das Anschlagen der Schiene in der jeweiligen Endstellung. Dadurch wird die Geräuschentwicklung minimiert und die Lebensdauer erhöht. Teils versteckt, teils sichtbar an den Schienen angebracht sind sie bzgl. Gestalt, Werkstoff und Härte auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt.
Treten in Auszugsrichtung größere statische oder dynamische Belastungen auf, sollten diese durch externe Anschlagelemente aufgenommen werden.

Selbsteinzug

Zeichnung Selbsteinzug GN 1432

Teleskopschienen GN 1432 sind mit einem integrierten Selbsteinzug versehen, wodurch der Bedienkomfort beim Schließen von Auszügen wesentlich verbessert wird.

Die Schienen werden mittels Einzugsmechanik auf den letzten 22 mm Hub selbsttätig mit einer Kraft von ca. 30 Newton je Schienenpaar in die hintere Endposition eingezogen und dort gehalten. Beim Öffnen des Auszugs muss diese Kraft entsprechend überwunden werden.

Der Selbsteinzug ist zudem so ausgelegt, dass dieser bei ruckartigem oder zu schnellem Öffnen bzw. Schließen des Auszugs entkoppelt und nicht zerstört wird. Beim darauf folgenden Hub rastet der Selbsteinzug wieder automatisch ein, so dass die Funktion sichergestellt bleibt.

Zeichnung Selbsteinzug2 GN 1432

Hinweis zur Belastbarkeit

Die maximale Belastbarkeit von Teleskopschienen hängt vom Schienenquerschnitt und von der Nennlänge l1 sowie dem sich daraus ergebenden Hub l2 ab. Des Weiteren haben die Auszugsbreite, die verwendeten Schienenwerkstoffe und Bauteile der Ausstattungsoptionen, wie z. B. dem gedämpften Selbsteinzug, einen entsprechenden Einfluss.
Die Angaben für die maximale Belastbarkeit der Teleskopschienen wurden in Dauertests unter den nachfolgenden Bedingungen ermittelt:

  • Schienenanordnung vertikal im Paar
  • Beachtung aller Montagehinweise
  • verwindungssteifer Versuchsaufbau
  • gleichmäßige Verteilung der maximalen Last FS über die gesamte Auszugsfläche
  • Standardschienenabstand 450 mm
  • 10.000, 50.000 bzw. 100.000 Prüfzyklen
    (einmal Aus- und Einfahren = ein Zyklus)
  • schrittweise Erhöhung der Last

Zeichnung Belastbarkeit Teleskopschienen

Im Anschluss an jeden Testabschnitt wurden Verschleiß, Laufverhalten und die max. Durchbiegung beurteilt.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
99,61
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 18,93 €
brutto 118,54 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 2,91 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 2,850 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024200