Teleskopschienen

Teleskopschienen ermöglichen leichtgängige und laufruhige lineare Bewegungen und werden in einfachen Auszügen sowie im industriellen Umfeld an Maschinen und Produktionsanlagen eingesetzt. Sie sind als Teil- , Voll- oder Überauszug ausgeführt, mit unterschiedlichsten Ausstattungsoptionen

erhältlich und zugleich wirtschaftlich besonders interessant.

Produkte filtern
Werkstoff
Auszugslänge (von - bis) Auszugslänge
Belastbarkeit pro Paar in N (von - bis) Belastbarkeit pro Paar in N

GN 1440 Teleskopschienen mit Vollauszug, Belastbarkeit bis 3250 N Form: B - mit Stoppgummi

GN 1440

Teleskopschienen mit Vollauszug, Belastbarkeit bis 3250 N