JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 146.1 Flansch-Verfahrschlitten Aluminium, mit 4 Befestigungsbohrungen

Produktbild

GN 146.1 Flansch-Verfahrschlitten für Lineareinheiten, Aluminium, mit 4 Befestigungsbohrungen d1: B - Bohrung
d1: B - Bohrung
GN 146.1 Flansch-Verfahrschlitten für Lineareinheiten, Aluminium, mit 4 Befestigungsbohrungen d1: B - Bohrung GN 146.1 Flansch-Verfahrschlitten für Lineareinheiten, Aluminium, mit 4 Befestigungsbohrungen d1: G - mit Gleiteinsatz

Produktbeschreibung

Hinweis

Flansch-Verfahrschlitten GN 146.1 basieren auf Flansch-Klemmverbindern. Durch zusätzlich eingebrachte Befestigungsbohrungen wird die Verbindung zum Mitnehmer einer Lineareinheit hergestellt. Bohrungen mit der Bezeichnung G sind mit Gleiteinsätzen ausgestattet.

Über die Schraubstelle z kann das Laufspiel der Führungsbohrungen d1 eingestellt oder der Verfahrschlitten nach erfolgter Verstellung geklemmt werden.

Wenn die Klemmung schnell und werkzeuglos erfolgen soll, kann die Zylinderschraube durch einen in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

Ausführung

Aluminium
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW


Gleiteinsatz
Kunststoff (PTFE)


Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl, nichtrostend 1.4301


Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl, nichtrostend 1.4301
selbstsichernd durch Polyamidring


RoHS

Zubehör

Verstellbare Klemmhebel GN 911

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 146.1 Flansch-Verfahrschlitten für Lineareinheiten, Aluminium, mit 4 Befestigungsbohrungen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

2mit Edelstahl-Zylinderschraube DIN 912
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung
ohne Gleit-
einsatz


mit Gleit-
einsatz
k
Klemm-
länge
d2d3
Befestigungs-
schraube
am Mitnehmer
l1l2mtx1x2y1y2z
Schraub-
stelle
Zubehör
empf. Klemmhebel
GN 911  für z

l3
B 30G 30406,5M 4624030752357053M8-2563 | 78
B 30G 30568,5M 483564210785210882M10-35-
B 40G 40568,5M 583564210785210882M10-3578 | 92
B 40G 406511M 595655014926212898M10-50-
B 50G 506511M 695655014926212898M10-5078 | 92
B 60G 608011M 811280601411074154118M10-5078 | 92

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Bohrung d1
Bohrung d1
k
Kennziffer

Oberfläche
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
28,90
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,49 €
brutto 34,39 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,40 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,154 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.