JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 1582 Schrauben Edelstahl, mit dünnem Schaft zur Verliersicherung, Hygienic Design

Produktbild

GN 1582 Schrauben, Edelstahl, mit dünnem Schaft zur Verliersicherung, Hygienic Design Oberfläche: PL - poliert (Ra < 0,8 µm)
Werkstoff (Dichtring): H - H-NBR
Oberfläche: PL - poliert (Ra < 0,8 µm)
Werkstoff (Dichtring): H - H-NBR
GN 1582 Schrauben, Edelstahl, mit dünnem Schaft zur Verliersicherung, Hygienic Design Oberfläche: PL - poliert (Ra < 0,8 µm)
Werkstoff (Dichtring): H - H-NBR GN 1582 Schrauben, Edelstahl, mit dünnem Schaft zur Verliersicherung, Hygienic Design Oberfläche: MT - mattiert (Ra < 0,8 µm)
Werkstoff (Dichtring): E - EPDM GN 1582 Schrauben, Edelstahl, mit dünnem Schaft zur Verliersicherung, Hygienic Design Oberfläche: MT - mattiert (Ra < 0,8 µm)
Werkstoff (Dichtring): H - H-NBR GN 1582 Schrauben, Edelstahl, mit dünnem Schaft zur Verliersicherung, Hygienic Design Oberfläche: PL - poliert (Ra < 0,8 µm)
Werkstoff (Dichtring): E - EPDM
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen
Hygienic-Design

Produktfamilie Hygienic Design

Normelemente der Produktfamilie „Hygienic Design“ sind mit dem HD-Icon gekennzeichnet. Sie vereinen hohe Oberflächengüte, Totraumfreiheit, nichtschöpfende Außenflächen und gedichtete Anschraubbereiche. Ein auf FEM-Berechnungen basierendes Dichtungskonzept sorgt für zuverlässige Flächenpressung nach der Montage.

  • geeignet für den Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen
  • leichte und schnelle Reinigung
  • totraumfrei durch funktionale ­Dichtungen
  • zertifiziert nach den Richtlinien der EHEDG
Alle Hygienic Design-Produkte anzeigen
FDA

FDA konform

Produktbeschreibung

Hinweis

Schrauben GN 1582 mit niedrigem Kopf sind nach den Richtlinien der EHEDG zertifiziert und daher hervorragend für den Einsatz in Hygienebereichen geeignet. Durch den Dünnschaft d4 können sie auf einfache Weise, z. B. in einer Abdeckung, „verliergesichert“ werden. Damit ist die „Unverlierbarkeit des Befestigungselements“ nach der Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG gegeben.

Dazu muss an Stelle einer normalen Durchgangs- / Gewindebohrung beidseitig ein Gewinde d1, gegebenenfalls mit entsprechender Freibohrung d5 vorgesehen werden. Je nach Ausführung und Klemmstärke a1 ... a3 der Abdeckung kann zwischen den gezeigten Konstruktionsvarianten gewählt werden. Alternativ lässt sich die Sicherung auch durch eine am Dünnschaft d4 zusätzlich montierte Sicherungsscheibe erreichen.

Ausführung

Edelstahl 1.4404 (A4)

  • mattiert (Ra < 0,8 µm)MT
  • poliert (Ra < 0,8 µm)PL

Dichtring

  • H-NBRH
    temperaturbeständig -25 °C bis +150 °C
  • EPDME
    temperaturbeständig -40 °C bis +120 °C
  • blau
  • Härte 85 ±5 Shore A
  • FDA-konform

RoHS

Auf Anfrage

mit FKM-Dichtring (Fluor-Kautschuk) F

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 1582 Schrauben, Edelstahl, mit dünnem Schaft zur Verliersicherung, Hygienic Design Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

1ohne zusätzliche Sicherungsscheibe
Spalten ein-/ausblenden
d1l1a1a2a3d2d3d4d5kl2l3sw
M 5202.5-66-10.510.5-141111,845,5762,58
M 5256-1111-1414-191111,845,5762,58
M 6253-77-1313-171313,84,86,57,58310
M 6307-1212-1717-221313,84,86,57,58310
M 8304-88-1616-201616,86,58,58,510413
M 8408-1818-2525-301616,86,58,58,510413
M 10405-1414-1919-281919,88,210,59,512516
M 105014-2424-2828-381919,88,210,59,512516

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
d1
Länge l1
Oberfläche
Werkstoff (Dichtring)


Kennziffer

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
9,09
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,73 €
brutto 10,82 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,005 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.