Produktfamilie: Hygienic Design (32 Treffer)

Produkte filtern
Neuheiten
Werkstoff
Produktfamilie

1.1 Bedienen mit Griffen und Knöpfen

GN 75.6 Pilzknöpfe, Edelstahl, Hygienic Design Form: D - mit Innengewinde<br />Oberfläche: PL - poliert (Ra < 0,8 µm)<br />Werkstoff (Dichtring): H - HNBR

NEU GN 75.6

Pilzknöpfe, Edelstahl, Hygienic Design
GN 5064 T-Griffe, Edelstahl, Hygienic Design Oberfläche: PL - poliert (Ra < 0,8 µm)<br />Werkstoff (Dichtring): H - H-NBR

NEU GN 5064

T-Griffe, Edelstahl, Hygienic Design

1.2 Bedienen mit Maschinen- und Gerätegriffen

2.1 Spannen, Klemmen, Schalten mit Hebeln

2.2 Spannen, Klemmen mit Griffen

GN 5435 Sterngriffe, Edelstahl, Hygienic Design Oberfläche: PL - poliert (Ra < 0,8 µm)<br />Werkstoff (Dichtring): E - EPDM

NEU GN 5435

Sterngriffe, Edelstahl, Hygienic Design
GN 5445 Dreisterngriffe, Edelstahl, Hygienic Design Oberfläche: PL - poliert (Ra < 0,8 µm)<br />Werkstoff (Dichtring): H - HNBR

NEU GN 5445

Dreisterngriffe, Edelstahl, Hygienic Design
GN 8341 Flügelmuttern, Edelstahl, Hygienic Design Oberfläche: PL - poliert (Ra < 0,8 µm)<br />Werkstoff (Dichtring): H - HNBR

NEU GN 8341

Flügelmuttern, Edelstahl, Hygienic Design
GN 8351 Flügelschrauben, Edelstahl, Hygienic Design Oberfläche: PL - poliert (Ra < 0,8 µm)<br />Werkstoff (Dichtring): H - HNBR

NEU GN 8351

Flügelschrauben, Edelstahl, Hygienic Design

3.1 Rasten, Arretieren, Sperren mit Bolzen und Kugeln

3.2 Befestigen, Positionieren, Nivellieren mit Schraub-, Klemm- und Auflageelementen

GN 1580 Schrauben, Edelstahl, Hygienic Design Oberfläche: PL - poliert (Ra < 0,8 µm)<br />Werkstoff (Dichtring): H - H-NBR

NEU GN 1580

Schrauben, Edelstahl, Hygienic Design
GN 1581 Schrauben, Edelstahl, niedriger Kopf, Hygienic Design Oberfläche: MT - mattiert (Ra < 0,8 µm)<br />Werkstoff (Dichtring): E - EPDM

NEU GN 1581

Schrauben, Edelstahl, niedriger Kopf, Hygienic Design
GN 1580 Muttern, Edelstahl, Hygienic Design Oberfläche: PL - poliert (Ra < 0,8 µm)<br />Werkstoff (Dichtring): H - H-NBR

NEU GN 1580

Muttern, Edelstahl, Hygienic Design
GN 6226 Abstandshalter, Edelstahl, Hygienic Design Form: A1 - Durchgangsbohrung<br />Werkstoff (Dichtring): H - HNBR

GN 6226

Abstandshalter, Edelstahl, Hygienic Design

3.3 Schwenken, Verriegeln von Türen und Klappen

3.4 Aufstellen, Heben, Dämpfen mit Stellfüßen, Anschlagmittel

3.5 Kontrollieren, Entlüften, Verschließen von Flüssigkeiten und Gasen

3.9 Halten mit Magneten