JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 162.8 Fuß-Klemmverbinder Aluminium, mit Gewindestift

Produktbild

GN 162.8 Fuß-Klemmverbinder, Aluminium, mit Gewindestift Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt
Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt
GN 162.8 Fuß-Klemmverbinder, Aluminium, mit Gewindestift Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt GN 162.8 Fuß-Klemmverbinder, Aluminium, mit Gewindestift Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Klemmbohrung der Fuß-Klemmverbinder GN 162.8 ist unbearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

An der Schraubstelle z verkleinert ein Gewindestift den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen.

Ausführung

Aluminium

  • kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • blank, matt gestrahltBLBL

Gewindestift DIN 913
Edelstahl
nichtrostend, 1.4301


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 162.8 Fuß-Klemmverbinder, Aluminium, mit Gewindestift Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

3mit Edelstahl-Gewindestift DIN 913
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung
d2k
Klemm-
länge
Länge ltx1x2y1y2z
Schraub-
stelle
B 105,53225640284028M6-6
B 125,53225640284028M6-6
B 145,53225640284028M6-6
B 155,53225640284028M6-6
B 165,53225640284028M6-6
B 185,53225640284028M6-6

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
d1
Kennziffer

Oberfläche
BL
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
11,40
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,17 €
brutto 13,57 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,11 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,052 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.