Klemmverbinder

Rohr-Klemmverbinder, auch Rohrverbinder genannt, sind aus Aluminiumguss, Edelstahlguss oder Kunststoff (Polyamid) hergestellt. Generell unterteilen sich die Rohrverbinder in die folgenden Untergruppen: Kreuzklemmverbinder, Flanschklemmverbinder, Fußklemmverbinder, Laschenklemmverbinder und

Gelenkklemmverbinder. Zusammen mit Rundrohren und Vierkantrohren lassen sich Rohrkonstruktionen wie Gestelle, Tragarme, Einhausungen usw. flexibel, einfach und schnell, nur durch Klemmung mittels Schrauben aufbauen.

Produkte filtern
Neuheiten
Werkstoff
Bohrung (von - bis) Bohrung
Vierkant (von - bis) Vierkant
Produktfamilie

GN 131 Kreuz-Klemmverbinder, Aluminium Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt

GN 131

Kreuz-Klemmverbinder, Aluminium
GN 132 Kreuz-Klemmverbinder, Aluminium Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 132

Kreuz-Klemmverbinder, Aluminium
GN 132.9 Kreuz-Klemmverbinder, Kunststoff Farbe: V - blau, RAL 5005, matt

GN 132.9

Kreuz-Klemmverbinder, Kunststoff
GN 133 Kreuz-Klemmverbinder, Aluminium Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt

GN 133

Kreuz-Klemmverbinder, Aluminium
GN 134 Kreuz-Klemmverbinder, mehrteilig d1/s1: B - Bohrung<br />d2/s2: V - Vierkant<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 134

Kreuz-Klemmverbinder, mehrteilig
GN 146.9 Flansch-Klemmverbinder, Kunststoff Farbe: VDB - blau, RAL 5005, matt

GN 146.9

Flansch-Klemmverbinder, Kunststoff
GN 147 Flansch-Klemmverbinder, Aluminium d<sub>1</sub> / s: B - Bohrung<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

NEU GN 147

Flansch-Klemmverbinder, Aluminium
GN 147.3 Flansch-Klemmverbinder, Aluminium d<sub>1</sub> / s: B - Bohrung<br />Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt

GN 147.3

Flansch-Klemmverbinder, Aluminium
GN 162 Fuß-Klemmverbinder, Aluminium Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 162

Fuß-Klemmverbinder, Aluminium
GN 163 Fuß-Klemmverbinder, Aluminium Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt

GN 163

Fuß-Klemmverbinder, Aluminium
GN 163.9 Fuß-Klemmverbinder, Kunststoff Farbe: VDB - blau, RAL 5005, matt

GN 163.9

Fuß-Klemmverbinder, Kunststoff
GN 165 Fuß-Klemmverbinder, Aluminium d<sub>1</sub> / s: B - Bohrung<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 165

Fuß-Klemmverbinder, Aluminium
GN 166 Fuß-Klemmverbinder, Aluminium d<sub>1</sub> / s: B - Bohrung<br />Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt

NEU GN 166

Fuß-Klemmverbinder, Aluminium
GN 167 Fuß-Klemmverbinder, Aluminium d<sub>1</sub> / s: B - Bohrung<br />Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt

NEU GN 167

Fuß-Klemmverbinder, Aluminium
GN 171 Fußflansch-Klemmverbinder, Aluminium d<sub>1</sub> / s: B - Bohrung<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

NEU GN 171

Fußflansch-Klemmverbinder, Aluminium
GN 192.9 Winkel-Klemmverbinder, Kunststoff Farbe: V - blau, RAL 5005, matt

GN 192.9

Winkel-Klemmverbinder, Kunststoff
GN 193 Winkel-Klemmverbinder, Aluminium d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Bohrung<br />d<sub>2</sub> / s<sub>2</sub>: B - Bohrung<br />Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt

GN 193

Winkel-Klemmverbinder, Aluminium
GN 194 Winkel-Klemmverbinder, Aluminium d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Bohrung<br />d<sub>2</sub> / s<sub>2</sub>: B - Bohrung<br />Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt

GN 194

Winkel-Klemmverbinder, Aluminium
GN 195 Winkel-Klemmverbinder, Aluminium d<sub>1</sub> / s: B - Bohrung<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 195

Winkel-Klemmverbinder, Aluminium
GN 196 Eck-Klemmverbinder, Aluminium Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 196

Eck-Klemmverbinder, Aluminium
GN 198 Eck-Klemmverbinder, Aluminium Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 198

Eck-Klemmverbinder, Aluminium
GN 231 Rohrschellen, Aluminium d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Bohrung<br />Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt

GN 231

Rohrschellen, Aluminium
GN 241 Muffen-Klemmverbinder, Aluminium d<sub>1</sub> / s: V - Vierkant<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

NEU GN 241

Muffen-Klemmverbinder, Aluminium
GN 242.9 Muffen-Klemmverbinder, Kunststoff Farbe: VDB - blau, RAL 5005, matt

GN 242.9

Muffen-Klemmverbinder, Kunststoff
GN 272 Laschen-Klemmverbinder, Aluminium Form: OZ - ohne Zentrieransatz (glatt)<br />Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt

GN 272

Laschen-Klemmverbinder, Aluminium
GN 272.9 Laschen-Klemmverbinder, Kunststoff Form: OZ - ohne Zentrieransatz (glatt)<br />Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt<br />x<sub>1</sub>: 40

NEU GN 272.9

Laschen-Klemmverbinder, Kunststoff
GN 274 Laschen-Klemmverbinder, Aluminium Form: AV - mit Außenverzahnung<br />Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt

GN 274

Laschen-Klemmverbinder, Aluminium
GN 276 Laschen-Klemmverbinder, Aluminium Form: OZ - ohne Zentrieransatz (glatt)<br />Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt

GN 276

Laschen-Klemmverbinder, Aluminium
GN 276.9 Laschen-Klemmverbinder, Kunststoff Form: OZ - ohne Zentrieransatz (glatt)<br />Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt

NEU GN 276.9

Laschen-Klemmverbinder, Kunststoff
GN 278 Laschen-Klemmverbinder, Aluminium Form: MZ - mit Zentrieransatz<br />Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt

GN 278

Laschen-Klemmverbinder, Aluminium
GN 278.9 Laschen-Klemmverbinder, Kunststoff Form: OZ - ohne Zentrieransatz (glatt)<br />Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt

NEU GN 278.9

Laschen-Klemmverbinder, Kunststoff
GN 279 Laschen-Klemmverbinder, Aluminium, zweiteilig d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Bohrung<br />Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt

GN 279

Laschen-Klemmverbinder, Aluminium, zweiteilig
GN 282 Gelenk-Klemmverbinder, Aluminium Form: S - Verstellung stufenlos<br />Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt

GN 282

Gelenk-Klemmverbinder, Aluminium
GN 282.9 Gelenk-Klemmverbinder, Kunststoff Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt<br />x<sub>1</sub>: 40

NEU GN 282.9

Gelenk-Klemmverbinder, Kunststoff
GN 282.10 Gelenk-Klemmverbinder, Kunststoff Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt<br />x<sub>1</sub>: 40

NEU GN 282.10

Gelenk-Klemmverbinder, Kunststoff
GN 284 Gelenk-Klemmverbinder, Aluminium Form: T - Verstellung mit 15°-Teilung (Verzahnung)<br />Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt

GN 284

Gelenk-Klemmverbinder, Aluminium
GN 286 Gelenk-Klemmverbinder, Aluminium Form: S - Verstellung stufenlos<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 286

Gelenk-Klemmverbinder, Aluminium
GN 288 Gelenk-Klemmverbinder, Aluminium Form: S - Verstellung stufenlos<br />Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt

GN 288

Gelenk-Klemmverbinder, Aluminium
GN 490 Gelenk-Klemmverbinder Form: B - mit verstellbarem Klemmhebel<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

NEU GN 490

Gelenk-Klemmverbinder
GN 290 Reduzierbuchsen, für Klemmverbinder aus Kunststoff Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt<br />d<sub>1</sub>: 18<br />d<sub>2</sub> / s: D - Durchmesser

NEU GN 290

Reduzierbuchsen, für Klemmverbinder aus Kunststoff