JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 206.1 Doppelarmige Spannmuttern Stahlguss

Produktbild

GN 206.1 Doppelarmige Spannmuttern, Stahlguss

Produktbeschreibung

Ausführung

Stahlguss

  • entgratet
  • Spannfläche bearbeitet

RoHS

Auf Anfrage

Doppelarmige Spannmuttern GN 206.1 kunststoffbeschichtet

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 206.1 Doppelarmige Spannmuttern, Stahlguss Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2abh1h2l ≈
16M 8712123656
20M 109141444,570
25M 121118185587
32M 1615222268,5109
40M 2018282887140

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Durchmesser d1
Anschlussgewinde d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,80
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,72 €
brutto 4,52 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,054 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181692