JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2240.1 Kupplungssterne für GN 2240 / GN 2241

Produktbild

GN 2240.1 Kupplungssterne für GN 2240 / GN 2241 Härte: BS - 80 Shore A, blau
Härte: BS - 80 Shore A, blau
GN 2240.1 Kupplungssterne für GN 2240 / GN 2241 Härte: BS - 80 Shore A, blau GN 2240.1 Kupplungssterne für GN 2240 / GN 2241 Härte: RS - 98 Shore A, rot GN 2240.1 Kupplungssterne für GN 2240 / GN 2241 Härte: WS - 92 Shore A, weiß

Produktbeschreibung

Hinweis

Kupplungssterne GN 2240.1 sind als Ersatzteil bzw. zur Anpassung von Elastomer-Klauenkupplungen GN 2240 / GN 2241 vorgesehen.

Durch die Wahl zwischen drei unterschiedlich harten Kupplungssternen lassen sich die Kupplungseigenschaften an die jeweiligen Anforderungen optimal anpassen.

Ausführung

  • Polyurethan (TPU)
    temperaturbeständig bis 60 °C

Härte
80 Shore A, blauBS
92 Shore A, weißWS
98 Shore A, rotRS


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 2240.1 Kupplungssterne für GN 2240 / GN 2241 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d0
Kupplungs-Ø
GN 2240 / GN 2241
d1bAnzahl der Zähne
141464
202084
3030104
4040126
5555148

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
d1
Härte



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,75
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,14 €
brutto 0,89 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097
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
GN 2240.1-14-BSGN 2240.1-14-WSGN 2240.1-14-RSGN 2240.1-20-BSGN 2240.1-20-WSGN 2240.1-20-RSGN 2240.1-30-BSGN 2240.1-30-WSGN 2240.1-30-RSGN 2240.1-40-BSGN 2240.1-40-WSGN 2240.1-40-RSGN 2240.1-55-BSGN 2240.1-55-WSGN 2240.1-55-RS