JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2402 Linearkugellager mit innenliegendem Verfahrweg

Produktbild

GN 2402 Linearkugellager

Produktbeschreibung

Hinweis

Linearkugellager GN 2402 mit innenliegendem Verfahrweg werden z. B. zur Lagerung von Schubladen und Schiebetüren oder im Vorrichtungsbau für das Verfahren in linearer Richtung eingesetzt.

Der Verfahrweg der Läuferleiste liegt dabei innerhalb der Laufschienenlänge l1. Die Begrenzung des max. Hubs sollte durch externe Elemente gewährleistet werden. Die Anschläge der Schiene dienen zum Schutz gegen unbeabsichtigtes Ausziehen der Läuferleiste.

Ausführung

Laufschiene / Läuferleiste
Vergütungsstahl

  • verzinkt, blau passiviert
  • Laufbahnen gehärtet

Kugeln
Wälzlagerstahl, gehärtet


Kugelkäfig
Stahl, verzinkt


RoHS

Auf Anfrage

andere Längen (basierend auf den Standardlängen im Rastermaß von 80 mm)
Sonderlängen (Bohrungs-, Anfangs- und Endabstände)
zusätzliche Läuferleisten, Sonderkäfige

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 2402 Linearkugellager Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
h1l3l1 - l2
Länge - Hub
b1b2d1d2l4 max.m1m2st
2860130 - 34210 - 114370 - 27412,312,9M 55,518102047
2880290 - 174450 - 334610 - 49412,312,9M 55,518102047
28130290 - 124450 - 284690 - 52412,312,9M 55,518258047
28210450 - 204610 - 3641010 - 76412,312,9M 55,518258047
35130290 - 114450 - 274770 - 59416,517M 66,52325803,510
35210450 - 194690 - 4341010 - 75416,517M 66,52325803,510
35290610 - 274930 - 5941330 - 99416,517M 66,52325803,510
43210450 - 194690 -4341010 - 7542122M 88,52325804,513,5
43370770 - 3541010 - 5941490 - 10742122M 88,52325804,513,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Höhe h1
Länge der Läuferleiste l3
Länge der Schiene l1

Statische Belastbarkeit

Spalten ein-/ausblenden
Artikel-Nr.
GN 2402
Tragzahlen
Corad in N

Coax in N
zulässiges Lastmoment
Mx in Nm

My in Nm

Mz in Nm
-28-6035802500372518
-28-8047803345654523
-28-1307765543516611738
-28-21012545878043030062
-35-1309980698521915650
-35-210161251129056039487
-35-29022270155901085745109
-43-2102314016200790552157
-43-370407752854024451710275

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
70,56
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 13,41 €
brutto 83,97 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,228 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024900