JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2408 Teleskop-Linearkugellager mit in H-Anordnung verbundenen Schienen

Produktbild

GN 2408 Teleskop-Linearkugellager Form: DG - Läuferleiste 1 x mit Senkbohrung und 1 x mit Gewinde
Form: DG - Läuferleiste 1 x mit Senkbohrung und 1 x mit Gewinde
GN 2408 Teleskop-Linearkugellager Form: DG - Läuferleiste 1 x mit Senkbohrung und 1 x mit Gewinde GN 2408 Teleskop-Linearkugellager Form: DD - Läuferleiste mit Senkbohrung, beidseitig GN 2408 Teleskop-Linearkugellager Form: GG - Läuferleiste mit Gewinde, beidseitig

Produktbeschreibung

Hinweis

Teleskop-Linearkugellager GN 2408 bestehen aus zwei miteinander verbundenen Linearkugellager und werden z. B. für Handhabungs- und Automatisierungsanwendungen oder im Vorrichtungsbau für das Verfahren in gerader Richtung eingesetzt, wenn große Hübe bei geringer Bauhöhe der Schiene gefordert sind. Die H-Form der Schienen verleiht der Anordnung eine hohe Stabilität.

Läuferleisten und Laufschienen sind gleich lang. Beide Läuferleisten lassen sich soweit ausziehen, dass ein Hub von mehr als der Schienen-Grundlänge l1 erreicht wird. Werden die Anschlagschrauben aus den Laufschienen entfernt, wird ein beidseitiger Hub der Läuferleisten möglich. Die Position der Laufschiene ist dabei nur in beiden Endlagen bestimmt.

Je nach Anforderung kann zwischen drei Formen bei den Befestigungsbohrungen gewählt werden. Die Begrenzung des max. Hubs sollte durch externe Elemente gewährleistet werden, die Anschläge der Schiene dienen zum Schutz gegen unbeabsichtigtes Ausziehen der Läuferleisten.

Ausführung

Laufschiene / Läuferleiste
Vergütungsstahl

  • verzinkt, blau passiviert
  • Laufbahnen gehärtet

Kugeln
Wälzlagerstahl, gehärtet


Kugelkäfig
Stahl, verzinkt


Laufschienenverbindung

  • Bindnieten, Edelstahl (h1 = 28, 35)
  • Schrauben, Stahl, verzinkt (h1 = 43)

RoHS

Auf Anfrage

andere Längen (basierend auf den Standardlängen im Rastermaß von 80 mm)
Sonderlängen (Bohrungs-, Anfangs- und Endabstände)
Variante mit definierter Bewegung der Laufschiene (nur bei beidseitigem Hub)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 2408 Teleskop-Linearkugellager Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

GGLäuferleiste mit Gewinde, beidseitig
DGLäuferleiste 1 x mit Senkbohrung und 1 x mit Gewinde
DDLäuferleiste mit Senkbohrung, beidseitig
Spalten ein-/ausblenden
h1l1 - l2
Länge - Hub
b1b2d1d2st
28210 - 232370 - 380450 - 464530 - 54824,625,8M 55,547
35370 - 406450 - 494530 - 558610 - 6463334M 66,53,510
43450 - 486610 - 626770 - 796930 - 9664244M 88,54,513,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Höhe h1
Länge der Schiene l1
Form



Statische Belastbarkeit

Spalten ein-/ausblenden
Artikel-Nr.
GN 2408
Tragzahlen
Corad in N
-28-210447
-28-3701000
-28-4501205
-28-5301140
-35-3701035
-35-4501265
-35-5301705
-35-6101930
-43-4501890
-43-6103035
-43-7703145
-43-9302580

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
183,88
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 34,94 €
brutto 218,82 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,900 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024900