JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2406 Teleskop-Linearkugellager mit Zwischenprofil in S-Form

Produktbild

GN 2406 Teleskop-Linearkugellager

Produktbeschreibung

Hinweis

Teleskop-Linearkugellager GN 2406 bestehen aus zwei, durch ein Zwischenblech verbundene Linearkugellager. Sie werden eingesetzt, wenn die seitlichen Platzverhältnisse eine geringe Breite erfordern und zugleich große Hübe benötigt werden. Die S-Form des Zwischenblechs verleiht der Anordnung eine sehr hohe Steifigkeit.

Die Laufschienen und das Zwischenblech sind gleich lang. Beide Schienen lassen sich soweit ausziehen, so dass ein Hub erreicht wird, der länger als die Grundlänge l1 ist.

Die Begrenzung des max. Hubs sollte durch externe Elemente gewährleistet werden, die Anschläge der Schiene sind durch Elastomere gedämpft und dienen zum Schutz gegen unbeabsichtigtes Ausziehen der Läuferleiste.

Ausführung

Laufschiene / Läuferleiste
Vergütungsstahl

  • verzinkt, blau passiviert
  • Laufbahnen gehärtet

Kugeln
Wälzlagerstahl, gehärtet


Kugelkäfig
Stahl, verzinkt


Kugelkäfig-Zwischenblech
Stahl, verzinkt


RoHS

Auf Anfrage

andere Längen (basierend auf den Standardlängen im Rastermaß von 80 mm)
Sonderlängen (Bohrungs-, Anfangs- und Endabstände)
Auszug, je Laufschiene, beidseitig (Form D)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 2406 Teleskop-Linearkugellager Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

EAuszug, je Laufschiene, einseitig
Spalten ein-/ausblenden
h1l1 - l2
Länge - Hub
b1b2dh2ms
28290 - 296370 - 380450 - 464530 - 548610 - 63012,3175,580354
35450 - 494530 - 558690 - 734850 - 886-16,522,56,597433,5
43530 - 556690 - 726850 - 8661010 - 10361490 - 151621288,5117524,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Höhe h1
Länge der Schiene l1
Form

Statische Belastbarkeit

Spalten ein-/ausblenden
Artikel-Nr.
GN 2406
Tragzahlen
Corad in N
-28-290-E587
-28-370-E793
-28-450-E999
-28-530-E1205
-28-610-E1510
-35-450-E1265
-35-530-E1700
-35-690-E2150
-35-850-E2830
-43-530-E2140
-43-690-E2885
-43-850-E4010
-43-1010-E4755
-43-1490-E3820

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
321,86
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 61,15 €
brutto 383,01 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 1,900 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024900