JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 300.4 Verstellbare Klemmhebel Zink-Druckguss, mit Spannkraftverstärkung

Produktbild

GN 300.4 Verstellbare Klemmhebel mit Spannkraftverstärkung, Buchse Stahl Farbe: SZ - schwarz, RAL 9005, seidenglanz
Farbe: SZ - schwarz, RAL 9005, seidenglanz
GN 300.4 Verstellbare Klemmhebel mit Spannkraftverstärkung, Buchse Stahl Farbe: SZ - schwarz, RAL 9005, seidenglanz GN 300.4 Verstellbare Klemmhebel mit Spannkraftverstärkung, Buchse Stahl Farbe: CR - verchromt GN 300.4 Verstellbare Klemmhebel mit Spannkraftverstärkung, Buchse Stahl Farbe: OS - orange, RAL 2004, strukturmatt GN 300.4 Verstellbare Klemmhebel mit Spannkraftverstärkung, Buchse Stahl Farbe: RS - rot, RAL 3000, strukturmatt GN 300.4 Verstellbare Klemmhebel mit Spannkraftverstärkung, Buchse Stahl Farbe: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt GN 300.4 Verstellbare Klemmhebel mit Spannkraftverstärkung, Buchse Stahl Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Produktbeschreibung

Hinweis

Neben der Einstellbarkeit in eine bestimmte Spannstellung haben verstellbare Klemmhebel GN 300.4 eine Spannfläche, die über ein Kugellager (Axiallager) mit der Gewindebuchse des Klemmhebels verbunden ist. Dadurch werden folgende Vorteile erzielt:

  • Doppelte Spannkraft durch geringe Flächenreibung
  • Schonung des zu spannenden Elementes durch eine feststehende Auflagefläche
  • geringes Setzverhalten durch höhere Vorspannkraft im Gewinde

Ausführung

Griffkörper
Zink-Druckguss


kunststoffbeschichtet

  • schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • schwarz, RAL 9005, seidenglanzSZSZ
  • orange, RAL 2004, strukturmattOSOS
  • rot, RAL 3000, strukturmattRSRS
  • silber, RAL 9006, strukturmattSRSR

verchromtCRCR


Buchse
Stahl
nitriert, brüniert


Halteschraube
Stahl, brüniert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 300.4 Verstellbare Klemmhebel mit Spannkraftverstärkung, Buchse Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1d1d3d4h1h3h4
Rastweg
t
min.
63M 62417,534,548,5412,5
78M 8252139,558,5414
92M 10302446,568,5418
108M 12353056,582526,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Grifflänge l1
Anschlussgewinde d1
Farbe
CR
OS
RS
SR
SW
SZ

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
17,71
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,36 €
brutto 21,07 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,094 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090