JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 300.6 Verstellbare Klemmhebel Edelstahl, poliert

Produktbild

GN 300.6 Verstellbare Klemmhebel, Edelstahl, poliert, mit Buchse Form: AS - mit Außensechskant
Form: AS - mit Außensechskant
GN 300.6 Verstellbare Klemmhebel, Edelstahl, poliert, mit Buchse Form: AS - mit Außensechskant GN 300.6 Verstellbare Klemmhebel, Edelstahl, poliert, mit Buchse Form: IS - mit Innensechsrund
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Verstellbare Klemmhebel GN 300.6 mit massivem Edelstahl-Griffkörper tragen den Anforderungen des Einsatzes in „agressivem“ Umfeld Rechnung, sowie in allen Bereichen, wo rostfreie Materialien vorgeschrieben sind, wie z.B. in der Nahrungsmittel- und chemischen Industrie.

Halteschrauben mit Außensechskant (Form AS) genügen der Anforderung "Staunässe" zu verhindern.

Verstellbare Hebel sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.

Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Ausführung

Griffkörper
Edelstahl-Feinguss 1.4308
poliert


Buchse
Edelstahl 1.4305


Halteschraube
Edelstahl 1.4305


Druckfeder
Edelstahl 1.4310


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 300.6 Verstellbare Klemmhebel, Edelstahl, poliert, mit Buchse Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

ASmit Außensechskant
ISmit Innensechsrund
Spalten ein-/ausblenden
l1d1d2  H7
Bohrung
d3d4h1h2h3h4
Rastweg
t
min.
30M 3----101324,54313,57
30M 4M 5M 6B 5B 6101324,54313,58
45M 4M 5M 6B 5B 6101324,54343,58
63M 6M 8-B 8-13,517,5316,545411
78M 8M 10M 12B 8B 10162136854414
92M 10M 12-B 12-1924431164417

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Grifflänge l1
Anschlussgewinde d1
Bohrung d2
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
12,77
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,43 €
brutto 15,20 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,12 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,025 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090