JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 306 Verstellbare Klemmhebel Schrauben mit Sonderzapfen

Produktbild

GN 306 Verstellbare Klemmhebel, Schraube mit Sonderzapfen Farbe: RS - rot, RAL 3000, strukturmatt
Form: KD - Kugelzapfen mit Druckstück
Farbe: RS - rot, RAL 3000, strukturmatt
Form: KD - Kugelzapfen mit Druckstück
GN 306 Verstellbare Klemmhebel, Schraube mit Sonderzapfen Farbe: RS - rot, RAL 3000, strukturmatt
Form: KD - Kugelzapfen mit Druckstück GN 306 Verstellbare Klemmhebel, Schraube mit Sonderzapfen Farbe: OS - orange, RAL 2004, strukturmatt
Form: KD - Kugelzapfen mit Druckstück GN 306 Verstellbare Klemmhebel, Schraube mit Sonderzapfen Farbe: OS - orange, RAL 2004, strukturmatt
Form: MS - Druckzapfen Messing GN 306 Verstellbare Klemmhebel, Schraube mit Sonderzapfen Farbe: RS - rot, RAL 3000, strukturmatt
Form: MS - Druckzapfen Messing GN 306 Verstellbare Klemmhebel, Schraube mit Sonderzapfen Farbe: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
Form: DZ - Druckzapfen gehärtet GN 306 Verstellbare Klemmhebel, Schraube mit Sonderzapfen Farbe: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
Form: ZK - Kugelzapfen GN 306 Verstellbare Klemmhebel, Schraube mit Sonderzapfen Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Form: DZ - Druckzapfen gehärtet GN 306 Verstellbare Klemmhebel, Schraube mit Sonderzapfen Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Form: MS - Druckzapfen Messing

Produktbeschreibung

Hinweis

Verstellbare Klemmhebel GN 306 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.

Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim "Loslassen" rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Der MS- / KU-Druckzapfen vermeidet Druckstellen bzw. Beschädigungen am Spannpunkt.

Mit dem gehärteten Druckzapfen (Form DZ) wird ein punktförmiger Druckpunkt erzielt.

Das bewegliche Druckstück (Form KD) lässt sich leicht aufklipsen und auch wieder demontieren. Die Druckstücke werden unmontiert geliefert.

Ausführung

Griffkörper
Zink-Druckguss


kunststoffbeschichtet

  • schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • orange, RAL 2004, strukturmattOSOS
  • rot, RAL 3000, strukturmattRSRS
  • silber, RAL 9006, strukturmattSRSR

Schraubeneinsatz und Halteschraube
Stahl (5.8), brüniert


Druckzapfen

  • Form MS: Messing
  • Form KU: Kunststoff (POM)
  • Form DZ: Stahl, gehärtet (Linsenkuppe)

Druckstück
Kunststoff (Polyacetal POM)

  • temperaturbeständig bis 80 °C
  • schwarz, matt

RoHS

Auf Anfrage

mit Edelstahl-Schraubeneinsatz
Flacher Hebel (GN 302)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 306 Verstellbare Klemmhebel, Schraube mit Sonderzapfen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

MSDruckzapfen Messing
KUDruckzapfen Kunststoff
DZDruckzapfen gehärtet
ZKKugelzapfen
KDKugelzapfen mit Druckstück
Spalten ein-/ausblenden
l1d1l2d3d4d5d6d7 +0,05d8h1h2h3h4
Rast-
weg
l3l4l5l6l7
30M 6162025324050101343,54,51524,54313,511,31,85,13,6
45M 6162025324050101343,54,51524,54353,511,31,85,13,6
63M 820253240506313,517,5656,118316,54541,51,62,56,24,2
63M 1020253240506313,517,586,57,821316,545421,93,57,34,3

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Grifflänge l1
Anschlussgewinde d1
Gewindelänge l2
Form





Farbe
OS
RS
SR
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
7,02
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,33 €
brutto 8,35 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,033 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.