JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 307 Verstellbare Klemmhebel Zink-Druckguss, mit Buchse und Auflagescheibe

Produktbild

GN 307 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, mit Buchse und Auflagescheibe Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 307 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, mit Buchse und Auflagescheibe Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 307 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, mit Buchse und Auflagescheibe Farbe: OS - orange, RAL 2004, strukturmatt GN 307 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, mit Buchse und Auflagescheibe Farbe: RS - rot, RAL 3000, strukturmatt GN 307 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, mit Buchse und Auflagescheibe Farbe: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt

Produktbeschreibung

Hinweis

Verstellbare Klemmhebel GN 307 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.

Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim „Loslassen“ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Die Auflagescheibe ist unverlierbar angebracht, dreht sich beim Anziehen nicht mit und schützt die Spannfläche vor Beschädigung. Eine typische Anwendung ist der Einsatz der Klemmhebel bei Langlöchern.

Ausführung

Griffkörper
Zink-Druckguss


kunststoffbeschichtet

  • schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • orange, RAL 2004, strukturmattOSOS
  • rot, RAL 3000, strukturmattRSRS
  • silber, RAL 9006, strukturmattSRSR

Gewindebuchse und Halteschraube
Stahl, brüniert


Auflagescheibe
Stahl

  • einsatzgehärtet
  • brüniert

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 307 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, mit Buchse und Auflagescheibe Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1d1d2d3d4h1h2h3h4
Rastweg
st
min.
30M 513101324,54313,52,510
45M 615101324,54343,5310
63M 82013,517,5316,54543,513
78M 10251621368544416

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Grifflänge l1
Anschlussgewinde d1
Farbe
OS
RS
SR
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
7,60
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,44 €
brutto 9,04 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,027 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.