JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 321.6 Sicherheits-Handräder Aluminium, mit Nadellager

Produktbild

GN 321.6 Sicherheits-Handräder, Aluminium Form: D - mit drehbarem Griff
Form: D - mit drehbarem Griff
GN 321.6 Sicherheits-Handräder, Aluminium Form: D - mit drehbarem Griff GN 321.6 Sicherheits-Handräder, Aluminium Form: A - ohne Griff

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Abdeckkappe schützt die Lager gegen Verschmutzung und verdeckt Befestigungselemente wie z.B. Vorlegescheiben GN 184.

Zur Befestigung der Abdeckkappe ist die Handradnabe mit einer Rille versehen, in welche die elastischen Segmente der Kappe eingreifen.

Die Abdeckkappe wird von Hand aufgedrückt, zur Demontage kann sie mit einem Schraubendreher an der Aussparung abgehoben werden.

Bei der Montage werden die Nadellager eingefettet, wodurch eine ausreichende Dauerschmierung gegeben ist.

Ausführung

Radkörper
Aluminium

  • Radkranz allseitig gedreht und
    hochglanzpoliert

  • unbearbeitete Flächen
    kunststoffbeschichtet
    schwarz, strukturmatt


Kupplungselemente

  • Stahl, gehärtet
  • Laufflächen geschliffen

Abdeckkappe
Kunststoff, hellgrau


Drehbare Zylindergriffe GN 598

  • Stahl, kunststoffbeschichtet
    schwarz, strukturmatt
  • Achsteil Stahl
    verzinkt, blau passiviert

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 321.6 Sicherheits-Handräder, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Griff
Dmit drehbarem Griff
Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H7
Bohrung mit Nut
d3d4d5d6
max.
bhl1l2l3rØ
Zylinder-
griff
140K 12K 14K 162442402316,57455867,56123
160K 12K 14K 1624424023187455882,57126

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Handraddurchmesser d1
Bohrung d2
Form


Anwendungshinweise/- richtlinien

Nach den einschlägigen Vorschriften zur Unfallverhütung müssen Handräder an Spindeln so befestigt sein, dass sie vom maschinellen Antrieb nicht mitgedreht werden. Diese Forderung erfüllen Sicherheits-Handräder:

  • Unbetätigt ist das Rad ausgekuppelt. Durch axiales Verschieben (Ziehen bzw. Drücken) werden zwei kerbverzahnte
    Buchsen ineinander geschoben. Das Rad ist nun formschlüssig mit der Welle verbunden.

  • Nach dem ,,Loslassen’’ des Rades kuppelt es sich selbsttätig wieder aus.

Im Folgenden sind einige Anwendungsrichtlinien aufgeführt. Diese Angaben sind unverbindliche Hinweise unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen keine Funktionszusage dar. Ob die SicherheitsHandräder für den jeweiligen Einsatzfall geeignet sind, muss in jedem Anwendungsfall vom Anwender ermittelt werden.

Diese Handräder sind eine Weiterentwicklung von Sicherheits-Handrädern mit Kupplungssätze GN 000.5 (mit Nadellager). Die Kupplungselemente sind speziell für diesen Handradtyp konstruiert, sie sind also nicht universell verwendbar, außerdem ist nur die Ausführung Einkuppeln durch ,,Ziehen’’ vorgesehen.
Bezüglich der Anwendungsrichtlinien gilt dasselbe wie unter 2. bzw. 1. aufgeführt. Durch die Bauform, insbesondere die Abdeckkappe sind diese Sicherheits-Handräder weitgehend gegen Verschmutzung geschützt.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
122,21
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 23,22 €
brutto 145,43 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 1,09 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,720 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090