JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 6321 Aufnahme-/Auflagebolzen

Produktbild

DIN 6321 Aufnahme-/ Auflagebolzen Form: A - Auflagebolzen, niedrig

Produktbeschreibung

Hinweis

Aufnahmebolzen DIN 6321 werden zum Positionieren in Bohrungen eingesetzt. Dabei hilft die abgeflachte Ausführung (Form C) beim Ausgleich von Toleranzen im Abstandsmaß zweier Bohrungen. Eine weitere Anwendung dieser Ausführung ist das Fixieren von zu positionierenden Teilen in nur eine Richtung.

Im übrigen können die Formen A und B auch als Auflage, also Anschlag oder als Fuß verwendet werden.

Ausführung

  • Stahl
    • gehärtet
    • brüniert

  • Form A:
    mit Zentrierbohrung an der Unterseite

  • Form B, Form C:
    mit Zentrierbohrung, beidseitig

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
DIN 6321 Aufnahme-/ Auflagebolzen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AAuflagebolzen, niedrig
BAufnahmebolzen hoch, kreisrund
CAufnahmebolzen hoch, abgeflacht
Spalten ein-/ausblenden
d1 g6
Form A

Form B / C
h1 h9
Form A
h1 ± 0,1
Form B / C
d2 n6h2
Form B / C
Länge ls ≈
Form C
6657124461
-8-10166691,6
1010610186692,5
-12-10186692,5
16168132288123,5
-20-1525129185
2525101525129185

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Durchmesser d1
Durchmesser
Höhe h1
Form



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,76
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,90 €
brutto 5,66 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,002 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73269098
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
DIN 6321-6-5-ADIN 6321-6-7-BDIN 6321-6-7-CDIN 6321-6-12-BDIN 6321-6-12-CDIN 6321-8-10-BDIN 6321-8-10-CDIN 6321-8-16-BDIN 6321-8-16-CDIN 6321-10-6-ADIN 6321-10-10-BDIN 6321-10-10-CDIN 6321-10-18-BDIN 6321-10-18-CDIN 6321-12-10-BDIN 6321-12-10-CDIN 6321-12-18-BDIN 6321-12-18-CDIN 6321-16-8-ADIN 6321-16-13-BDIN 6321-16-13-CDIN 6321-16-22-BDIN 6321-16-22-CDIN 6321-20-15-BDIN 6321-20-15-CDIN 6321-20-25-BDIN 6321-20-25-CDIN 6321-25-10-ADIN 6321-25-15-BDIN 6321-25-15-CDIN 6321-25-25-BDIN 6321-25-25-C