B | ohne Nabennut |
K | mit Nabennut |
A | ohne Griff |
R | mit drehbarem Griff |
d1 | d2 H7 Bohrung | d3 | b | l1 | l2 ≈ | l3 ≈ | r | Ø Zylindergriff GN 798 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 10 | 12 | 26 | 13 | 16 | 26 | 44 | 33,5 | 16 |
100 | 10 | 12 | 28 | 14 | 17 | 30 | 58,5 | 42,5 | 18 |
125 | 12 | 14 | 31 | 15 | 18 | 33 | 61,5 | 54 | 22 |
140 | 14 | 16 | 36 | 16,5 | 19 | 36 | 76,5 | 61 | 24 |
160 | 14 | 16 | 36 | 18 | 20 | 39 | 76,5 | 71 | 24 |
200 | 18 | 20 | 45 | 20,5 | 24 | 45 | 86,5 | 89 | 25 |
250 | 22 | 26 | 48 | 23 | 28 | 51 | 86,5 | 113 | 25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spalten ein-/ausblenden
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Verbindung zwischen Bedienelement und Welle erfolgt vielfach durch Querstift oder Druckschraube. Die Querbohrung GN 110 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern