Scheibenhandräder

Scheibenhandräder, eine Untergruppe der Handräder, übertragen manuelle Drehbewegungen zum Antreiben und Verstellen. Der geschlossene Radkranz schützt vor axialem Zugriff, wenn dieser Verletzungen verursachen kann.

Produkte filtern
Werkstoff
Außendurchmesser (von - bis) Außendurchmesser
Bohrung (von - bis) Bohrung

GN 923 Scheibenhandräder, Aluminium, kunststoffbeschichtet Form: R - mit drehbarem Griff<br />Farbe: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt<br />d<sub>1</sub>: 80...200

GN 923

Scheibenhandräder, Aluminium, kunststoffbeschichtet
GN 321 Scheibenhandräder, blank, Radkranz poliert Bohrungskennzeichen: K - mit Nabennut DIN 6885-1 P9<br />Form: A - ohne Griff

GN 321

Scheibenhandräder, blank, Radkranz poliert
GN 323 Scheibenhandräder, schwarz, kunststoffbeschichtet Bohrungskennzeichen: B - ohne Nabennut<br />Form: R - mit drehbarem Griff

GN 323

Scheibenhandräder, schwarz, kunststoffbeschichtet
DIN 3670 Scheibenhandräder, Aluminium Bohrungskennzeichen: B - ohne Nabennut

DIN 3670

Scheibenhandräder, Aluminium
GN 524 Scheibenhandräder, Kunststoff Form: D - mit drehbarem Griff

GN 524

Scheibenhandräder, Kunststoff
GN 520.1 Scheibenhandräder, Kunststoff, Buchse Stahl Bohrungskennzeichen: B - ohne Nabennut<br />Form: D - mit drehbarem Griff

GN 520.1

Scheibenhandräder, Kunststoff, Buchse Stahl