JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 3310 Schalter Edelstahl, mit Leucht-Drucktaster

Produktbild

GN 3310 Schalter, Edelstahl, mit Leucht-Drucktaster Beleuchtung: RG - rot/grün (bi-color)
Anschlussart: K - Kabel
Beleuchtung: RG - rot/grün (bi-color)
Anschlussart: K - Kabel
GN 3310 Schalter, Edelstahl, mit Leucht-Drucktaster Beleuchtung: RG - rot/grün (bi-color)
Anschlussart: K - Kabel GN 3310 Schalter, Edelstahl, mit Leucht-Drucktaster Beleuchtung: RG - rot/grün (bi-color)
Anschlussart: KS - Stecker
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Schalter GN 3310 mit Leucht-Drucktaste sind mit einem Wechselschaltkontakt sowie mit einer integrierten LED-Ringausleuchtung ausgestattet.

Wird der Taster gedrückt, kann je nach Beschaltung der Kontakte (NC oder NO), ein elektrischer Steuerimpuls z. B. zum Abschalten einer Maschine ausgelöst werden.

Unabhängig von der Betätigung des Tasters leuchtet die integrierte LED-Ringausleuchtung, je nach Polung der Anschlüsse 1 und 2 der LED, rot oder grün.

Ausführung

Taster
Edelstahl 1.4301


Kabel (Außenmantel)
Polyurethan PUR
schwarz


Sechskantmutter
Edelstahl 1.4301


Lichtleiter
Kunststoff
glasklares Polycarbonat (PC)


RoHS

Zubehör

Kabel mit Anschlusskupplung GN 330 (5-polig, 5 oder 10 Meter lang, zur Verlängerung)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 3310 Schalter, Edelstahl, mit Leucht-Drucktaster Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kontaktart

WWechsler

Beleuchtung

RGrot/grün (bi-color)

Kennziffer

2Taster ballig

Anschlussart

KKabel
KSStecker
Spalten ein-/ausblenden
Kabellänge l
in Meter
Anschlussart K


Anschlussart KS
dAnschlussart K

Anschlussart KS
sw
250.256522

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Kontaktart

Beleuchtung

Kennziffer

Anschlussart


Kabellänge l (Anschlussart K)
Kabellänge l (Anschlussart KS)

Elektrische und mechanische Eigenschaften

Taster
Kontakte
Kontaktwerkstoff
Schaltspannungen

Schaltstrom
mech. Lebensdauer
elektr. Lebensdauer


Wechselkontakt, Sprungkontakt
Silberlegierung
max. 125 V (Stecker)
max. 240 V (Kabel)
max. 3 A
106 Schaltzyklen
50.000 Schaltzyklen (unter Vollast)

441a8539-47ac-430e-a1f9-11050bb03d8f


LED-Ringausleuchtung
Betriebsspannung /
Betriebsstrom

  • bi-color (rot / grün)




24 V DC ± 10 % / 7 mA

4dccef08-5944-43d1-9239-c954806a49a7

Gebrauchskategorie (Taster)

AC 15: 24 V AC / 1 A / DC 13: 24 V DC / 0,7 A
AC 15: 110 V AC / 1 A / DC 13: 110 V DC / 0,2 A
AC 15: 220 V AC / 0,5 A / DC 13: 220 V DC / 0,1 A

nach IEC 60947-5-1

AC: 120 V AC / 5 A / DC: 12 V DC / 1 A
AC: 240 V AC / 3 A

nach UL 508

Anschlussart
Kabel (K)
oder
Stecker (KS)

Schutzart


PUR-Kabel mit offenen Litzen (2 m oder 5 m)

5-poliger Stecker M12x1 mit PUR-Kabel 0,25 m

IP 67

fcd3569a-e472-4916-af30-ee6625fd9588

Anzugsdrehmoment

min. 5 Nm / max. 12 Nm

Einbauöffnung

Ø 19 +0,3 / +0,1

Zulassungen, Konformitäten

3e29142e-6524-4b60-afcc-da6bf1c22ab6

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
53,49
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 10,16 €
brutto 63,65 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,126 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 3310-W-RG-2-KS-0,25GN 3310-W-RG-2-K-2GN 3310-W-RG-2-K-5