Schränke, Klappen und Schubladen bequem öffnen durch den Bügelgriff

Der Bügelgriff ist ein einfaches Normteil für das Bedienen von Schubladen, Türen, Klappen oder anderen beweglichen Bauteilen. Er zeichnet sich durch einen einfachen Aufbau und eine problemlose Montage aus.

Vielseitige Werkstoffe für den Bügelgriff

Bügelgriffe sind in folgenden Werkstoffen verfügbar:

Der Bügelgriff aus Aluminium oder Zink-Druckguss ist robust, aber dennoch preiswert. Aus Stahl gefertigt, bieten Bügelgriffe die höchste Belastbarkeit. In hygienisch anspruchsvollen Umgebungen ist der Bügelgriff aus Edelstahl die beste Wahl. Bügelgriffe aus Kunststoff sind sehr leicht. Es gibt auch Varianten aus hitzebeständigem Duroplast.

Montage-Möglichkeiten für den Bügelgriff

Bügelgriffe aus Edelstahl, Kunststoff, Aluminium oder Zink-Druckguss können von der Bedienungsseite oder der Rückseite montiert werden.

Sonderausführungen von Bügelgriffen

Bügelgriffe sind auf Kundenwunsch auch in verschiedenen Sonderausführungen herstellbar. Die flexiblen Fertigungsverfahren erlauben weitreichende Form- und Farbvariationen. Damit stehen auch für Spezialfälle die passenden Normteile bereit.

Produkte filtern
Neuheiten
Werkstoff
19''-Gehäusetechnik (von - bis) 19''-Gehäusetechnik
Ausführung
Befestigungsmethode
Lochabstand (von - bis) Lochabstand
Gewinde (von - bis) Gewinde
Produktfamilie

GN 565 Bügelgriffe, Aluminium Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

NEU GN 565

Bügelgriffe, Aluminium
GN 565.1 Bügelgriffe, Aluminium Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 565.1

Bügelgriffe, Aluminium
GN 565.5 Bügelgriffe, Edelstahl Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)<br />Oberfläche: GS - matt gestrahlt

GN 565.5

Bügelgriffe, Edelstahl
GN 565.2 Schräge Bügelgriffe, Aluminium Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 565.2

Schräge Bügelgriffe, Aluminium
GN 630.1 Bügelgriffe, Kunststoff Farbe der Abdeckkappen: DRT - rot, RAL 3000, glänzend

GN 630.1

Bügelgriffe, Kunststoff
GN 625 Bügelgriffe, Kunststoff Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, glänzend

GN 625

Bügelgriffe, Kunststoff
GN 528 Bügelgriffe, Kunststoff Werkstoff: PA - Kunststoff<br />Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt

NEU GN 528

Bügelgriffe, Kunststoff
GN 528.1 Bügelgriffe, Kunststoff Werkstoff: PA - Kunststoff<br />Farbe: OR - orange, RAL 2004, matt

GN 528.1

Bügelgriffe, Kunststoff
GN 528.4 Bügelgriffe, Kunststoff Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt

GN 528.4

Bügelgriffe, Kunststoff
GN 728 Bügelgriffe, Aluminium Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 728

Bügelgriffe, Aluminium
GN 565.3 Bügelgriffe, Aluminium Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 565.3

Bügelgriffe, Aluminium
GN 559 Handgriffe, Aluminium Form: B - offene Form, Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 559

Handgriffe, Aluminium
GN 422.1 Bügelgriffe, Aluminium Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt

GN 422.1

Bügelgriffe, Aluminium
GN 422 Bügelgriffe, mit elektrischer Schaltfunktion, mit Kabel Form: T1 - mit 1 Taster<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 422

Bügelgriffe, mit elektrischer Schaltfunktion, mit Kabel
GN 422 Bügelgriffe, mit elektrischer Schaltfunktion, mit Stecker Form: T1 - mit 1 Taster<br />Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt

GN 422

Bügelgriffe, mit elektrischer Schaltfunktion, mit Stecker
GN 668 Flache Bügelgriffe, Aluminium Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 668

Flache Bügelgriffe, Aluminium
GN 628 Bügelgriffe, Kunststoff Farbe (Abdeckkappe): DGB - gelb, RAL 1021, matt

GN 628

Bügelgriffe, Kunststoff
GN 628.3 Bügelgriffe, Kunststoff, flexibel Farbe der Abdeckkappen: DGR - grau, RAL 7035, matt

GN 628.3

Bügelgriffe, Kunststoff, flexibel
GN 6284 Bügelgriffe, Kunststoff, mit elektrischer Schaltfunktion, LED beleuchtet, mit Kabel

NEU GN 6284

Bügelgriffe, Kunststoff, mit elektrischer Schaltfunktion, LED beleuchtet, mit Kabel
GN 6284 Bügelgriffe, Kunststoff, mit elektrischer Schaltfunktion, LED beleuchtet, mit Stecker

NEU GN 6284

Bügelgriffe, Kunststoff, mit elektrischer Schaltfunktion, LED beleuchtet, mit Stecker
GN 629 Bügelgriffe, Kunststoff, mit Abdeckkappe Farbe der Abdeckkappe: DRT - rot, RAL 3000, matt

GN 629

Bügelgriffe, Kunststoff, mit Abdeckkappe
GN 225 Bügelgriffe, Stahlguss Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 225

Bügelgriffe, Stahlguss
GN 423 Gerätegriffe, für 19“-Gehäusetechnik Form: B - Montage von der Bedienseite<br />Oberfläche: ELS - eloxiert, naturfarben / Grifffüße schwarz, matt

GN 423

Gerätegriffe, für 19“-Gehäusetechnik
GN 427 Bügelgriffe, Aluminium Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 427

Bügelgriffe, Aluminium
GN 425 Bügelgriffe, Stahl Werkstoff: ST - Stahl<br />Oberfläche: BT - brüniert

GN 425

Bügelgriffe, Stahl
GN 425 Bügelgriffe, Aluminium Werkstoff: AL - Aluminium<br />Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt

GN 425

Bügelgriffe, Aluminium
GN 425 Bügelgriffe, Edelstahl Werkstoff: NI - Edelstahl<br />Oberfläche: GS - matt gestrahlt

GN 425

Bügelgriffe, Edelstahl
GN 425.1 Bügelgriffe, Stahl Oberfläche: BT - brüniert

GN 425.1

Bügelgriffe, Stahl
GN 425.1 Bügelgriffe, Aluminium Werkstoff: AL - Aluminium<br />Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt

GN 425.1

Bügelgriffe, Aluminium
GN 425.1 Bügelgriffe, Edelstahl Werkstoff: A4 - Edelstahl<br />Oberfläche: GS - matt gestrahlt

GN 425.1

Bügelgriffe, Edelstahl
GN 426 Bügelgriffe, Aluminium Werkstoff: AL - Aluminium<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 426

Bügelgriffe, Aluminium
GN 426.5 Bügelgriffe, Edelstahl Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)

GN 426.5

Bügelgriffe, Edelstahl
GN 429 Bügelgriffe, Edelstahl, Hygienic Design Oberfläche: PL - poliert (Ra < 0,8 µm)<br />Werkstoff (Dichtring): H - HNBR

NEU GN 429

Bügelgriffe, Edelstahl, Hygienic Design
GN 426.1 Bügelgriffe, Aluminium Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 426.1

Bügelgriffe, Aluminium
GN 426.6 Bügelgriffe, Edelstahl Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)

GN 426.6

Bügelgriffe, Edelstahl
GN 328 Bügelgriffe, Aluminium Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 328

Bügelgriffe, Aluminium
GN 725.3 Bügelgriffe, Kunststoff, Einsatz mit Fingermulden, Softline Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)<br />Farbe Einsatz: RT - rot, RAL 3000, matt

NEU GN 725.3

Bügelgriffe, Kunststoff, Einsatz mit Fingermulden, Softline
GN 428 Maschinengriffe, Aluminium Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 428

Maschinengriffe, Aluminium