SV | mit Dämpfungselement |
d1 | d2 | l1 | d3 | l2 | l3 | l4 Pressung in N/mm² 0 | 0,4 | 0,6 | sw | Fläche Dämpfungs- element in mm² | Belastbarkeit in N bei Pressung 0,4 N/mm² (siehe Hinweis) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | M 10 | 50 | 80 | 30 | 29 | 11 | 5,5 | 3,8 | 2,7 | 15 | 707 | 280 |
40 | M 12 | 63 | 100 | 38 | 30 | 9,5 | 6 | 4,3 | 3,3 | 17 | 1134 | 450 |
50 | M 12 | 63 | 100 | 48 | 30,5 | 9 | 6,5 | 4,9 | 3,9 | 17 | 1809 | 720 |
60 | M 16 | 80 | 125 | 58 | 37,5 | 10 | 7 | 5,5 | 4,4 | 24 | 2641 | 1050 |
|
Bei Gelenkfüßen GN 342.2 werden hinsichtlich der Schwingungsdämpfung folgende Schwingungsarten unterschieden: Aktive Schwingungen: Passive Schwingungen: Die Wirksamkeit einer Schwingungsdämpfung hängt sowohl von der Frequenz der zu dämpfenden Schwingung (Störfrequenz) als auch von der Eigenfrequenz(Resonanzfrequenz) des Dämpfungselementes ab. Eine schwingungsdämpfende Wirkung wird erst erzielt, wenn die Störfrequenzen über dem √2-fachen der Eigen-frequenz des Dämpfungselementes liegt. Je höher der Die Eigenfrequenz des Dämpfungselementes ist abhängig von der Art (Zusammensetzung, Dichte) des Werkstoffes, dem Querschnitt und der Belastung. Die nebenstehenden Kennlinien geben alle erforderlichen Daten für den Standard-Werkstoff [SR 450-12] des Dämfungselementes an. Dämpfungselemente mit anderen Kennlinien (Dämpfungseigenschaften) auf Anfrage. |
|
Belastung pro Gelenkfuß: 400 N Pressung bei Gelenkfuß d1 = 32 400 N / 707 mm² = 0,57 N/mm² Pressung bei Gelenkfuß d1 = 40 400 N / 1134 mm² = 0,34 N/mm² Gewählt wird der Gelenkfuß d1 = 40, bei welchem die Pressung näher bei 0,4 N/mm² liegt. Oberes Schaubild ergibt: Eigenfrequenz bei Pressung 0,34 N/mm² : 17,5 Hz Unteres Schaubild ergibt: Isoliergrad bei 66 Hz Störfrequenz (P1): ca. 92 % Ab ≈ 200 Hz Störfrequenz beträgt der Isoliergrad 100 %. |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern