Stellfüße, Maschinenfüße und Gelenkfüße – Perfekte Nivellierung für jede Anwendung

Beim Aufstellen von Maschinen oder Vorrichtungen kommt es häufig vor, dass Unebenheiten im Boden oder geringe Höhenunterschiede ausgeglichen werden müssen. Hier kommen Stellfüße, auch als Maschinenfüße oder Gelenkfüße bekannt, zum Einsatz. Diese speziellen Füße ermöglichen eine präzise

Nivellierung, sodass eine sichere und stabile Positionierung der Maschinen gewährleistet wird. Stellfüße bestehen typischerweise aus einer Gewindespindel und einem Fuß, wie einem Tellerfuß oder Gelenkfuß, und bieten zahlreiche Lösungen für verschiedenste Nivellieranforderungen.

Unterschiedliche Anwendungsgebiete erfordern unterschiedliche Werkstoffe

Um möglichst viele Einsatzgebiete abdecken zu können, bietet Ganter verschiedenste Werkstoffe an. So bestehen Gewindespindeln in der Regel aus Stahl oder Edelstahl. Fußteller sind in Edelstahl, Stahl oder Kunststoff verfügbar. Je nach Ausführung sind sie zudem mit einer Gummiauflage ausgestattet, um ein Rutschen zu verhindern.

Ausführungen von Stellfüßen für spezielle Anforderungen

Maschinenfüße in Hygienic Design

In Bereichen, in denen hohe Hygienestandards gefordert sind, kommen Stellfüße in Hygienic Design zum Einsatz. Diese Edelstahlfüße sind leicht zu reinigen und reduzieren das Risiko von Schmutzablagerungen. Einige Maschinenfüße aus dem Ganter-Sortiment sind mit EHEDG- und 3-A-Zulassung versehen. Ebenso gibt es Varianten, welche FDA-konform bzw. DGUV-Tested sind.

Stellfuß mit Gummiauflage

Ein Stellfuß mit Gummiauflage sorgt für einen sicheren und rutschfesten Stand.

Stellfüße mit Schwinungsdämpfung

Vibrationsdämpfende Stellfüße sind optimiert, um Vibrationen und Schwingungen bei Motoren und Aggregaten zu reduzieren.

Gelenkfüße

Gelenkfüße können im Gegensatz zu Maschinenfüße größere Winkel aufnehmen, um Bodenunebenheiten noch besser auszugleichen.

Das Stellfußsortiment von Ganter

Mit dem einzigartigen Sortiment von Ganter können viele Anwendungsgebiete abgedeckt werden. Im Webshop von Ganter finden Sie eine große Auswahl an Stellfüßen, Maschinenfüßen und Gelenkfüßen. Sofern Sie im Standard-Programm kein passendes Normteil finden, bieten wir auch kundenspezifische Lösungen.
Produkte filtern
Neuheiten
Werkstoff
Tellerdurchmesser (von - bis) Tellerdurchmesser
Gewinde (von - bis) Gewinde
Schraubenlänge (von - bis) Schraubenlänge
Produktfamilie

GN 343.1 Gelenkfüße, Stahl, mit Gewindebuchse Form: OS - ohne Kunststoffkappe

GN 343.1

Gelenkfüße, Stahl, mit Gewindebuchse
GN 343.2 Gelenkfüße, Stahl, mit Verstellspindel Form: OS - ohne Kunststoffkappe

GN 343.2

Gelenkfüße, Stahl, mit Verstellspindel
GN 343.5 Gelenkfüße, Edelstahl, mit Gewindebuchse Form: OS - ohne Kunststoffkappe

GN 343.5

Gelenkfüße, Edelstahl, mit Gewindebuchse
GN 343.6 Gelenkfüße, Edelstahl, mit Verstellspindel Form: OS - ohne Kunststoffkappe

GN 343.6

Gelenkfüße, Edelstahl, mit Verstellspindel
GN 6311.4 Gelenkfüße, Stahl Form: G - mit Kunststoffkappe, gleitfähig

NEU GN 6311.4

Gelenkfüße, Stahl
GN 6311.6 Gelenkfüße, Edelstahl Form: N - ohne Kunststoffkappe

NEU GN 6311.6

Gelenkfüße, Edelstahl
GN 17 Stellfüße, Edelstahl 1.4301 (A2), FDA-konform Spindelvariante: S - ohne Mutter, Außensechskant unten

NEU GN 17

Stellfüße, Edelstahl 1.4301 (A2), FDA-konform
GN 18 Stellfüße, Edelstahl 1.4404 (A4), FDA-konform Spindelvariante: S - ohne Mutter, Außensechskant unten

NEU GN 18

Stellfüße, Edelstahl 1.4404 (A4), FDA-konform
GN 21 Stellfüße, Edelstahl Form: D0 - feingedreht, ohne Gummiauflage<br />Spindelvariante: X - Außensechskant mit Innengewinde

GN 21

Stellfüße, Edelstahl
GN 22 Stellfüße, Edelstahl 1.4404 (A4), ohne Befestigungsbohrungen, Fußteller gedreht Form (Fußteller): D0 - feingedreht, ohne Gummiauflage<br />Spindelvariante: TK - mit Mutter, Schlüsselfläche unten

NEU GN 22

Stellfüße, Edelstahl 1.4404 (A4), ohne Befestigungsbohrungen, Fußteller gedreht
GN 23 Stellfüße, Edelstahl Form: D0 - feingedreht, ohne Gummiauflage<br />Spindelvariante: SK - mit Mutter, Außensechskant unten

GN 23

Stellfüße, Edelstahl
GN 24 Stellfüße, Edelstahl 1.4404 (A4), mit Befestigungsbohrungen, Fußteller gedreht Form (Fußteller): D0 - feingedreht, ohne Gummiauflage<br />Spindelvariante: TK - mit Mutter, Schlüsselfläche unten

NEU GN 24

Stellfüße, Edelstahl 1.4404 (A4), mit Befestigungsbohrungen, Fußteller gedreht
GN 40 Stellfüße, Stahl Form: A1 - mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz<br />Spindelvariante: SK - mit Mutter, Außensechskant unten

GN 40

Stellfüße, Stahl
GN 41 Stellfüße, Edelstahl Form (Fußteller): D3 - mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz<br />Spindelvariante: SK - mit Mutter, Außensechskant unten

GN 41

Stellfüße, Edelstahl
GN 44 Stellfüße, Edelstahl 1.4404 (A4) Form (Fußteller): D0 - ohne Gummiauflage<br />Spindelvariante: S - ohne Mutter, Außensechskant unten

GN 44

Stellfüße, Edelstahl 1.4404 (A4)
GN 42 Stellfüße, Stahl, mit Befestigungslasche, Tropfenform Form: A1 - mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz<br />Spindelvariante: SK - mit Mutter, Außensechskant unten

GN 42

Stellfüße, Stahl, mit Befestigungslasche, Tropfenform
GN 42 Stellfüße, Stahl, mit Befestigungslasche, Rechteckform Form (Fußteller): E0 - ohne Gummiauflage, mit einem Langloch<br />Spindelvariante: S - ohne Mutter, Außensechskant unten

GN 42

Stellfüße, Stahl, mit Befestigungslasche, Rechteckform
GN 43 Stellfüße, Edelstahl, mit Befestigungslasche, Tropfenform Form (Fußteller): D0 - ohne Gummiauflage<br />Spindelvariante: V - ohne Mutter, Außensechskant oben und Schlüsselfläche unten

GN 43

Stellfüße, Edelstahl, mit Befestigungslasche, Tropfenform
GN 43 Stellfüße, Edelstahl, mit Befestigungslasche, Rechteckform Form: E0 - ohne Gummiauflage, mit einem Langloch<br />Spindelvariante: W - mit Verstellhülse, abgedecktes Gewinde und Schlüsselfläche unten

GN 43

Stellfüße, Edelstahl, mit Befestigungslasche, Rechteckform
GN 45 Stellfüße, Edelstahl 1.4404 (A4), mit Befestigungslasche, Tropfenform Form (Fußteller): D3 - mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz<br />Spindelvariante: TK - mit Mutter, Schlüsselfläche unten

GN 45

Stellfüße, Edelstahl 1.4404 (A4), mit Befestigungslasche, Tropfenform
GN 30 Stellfüße, Stahlblech, mit Gummiauflage Form: A5 - Stahl, kunststoffbeschichtet schwarz, Gummi eingelegt, schwarz<br />Spindelvariante: S - ohne Mutter, Außensechskant unten

GN 30

Stellfüße, Stahlblech, mit Gummiauflage
GN 31 Stellfüße, Edelstahl, mit Gummiauflage Form (Fußteller): B1 - matt gestrahlt, Gummi eingelegt, schwarz<br />Spindelvariante: S - ohne Mutter, Außensechskant unten

GN 31

Stellfüße, Edelstahl, mit Gummiauflage
GN 32 Stellfüße, Stahlblech, mit Gummiauflage, mit Befestigungslasche Form: A5 - Stahl, kunststoffbeschichtet schwarz, Gummi eingelegt, schwarz<br />Spindelvariante: S - ohne Mutter, Außensechskant unten

GN 32

Stellfüße, Stahlblech, mit Gummiauflage, mit Befestigungslasche
GN 33 Stellfüße, Edelstahl, mit Gummiauflage, mit Befestigungslasche Form: B1 - matt gestrahlt, Gummi eingelegt, schwarz<br />Spindelvariante: S - ohne Mutter, Außensechskant unten

GN 33

Stellfüße, Edelstahl, mit Gummiauflage, mit Befestigungslasche
GN 36 Maschinenfüße, ohne zentrale Befestigungsbohrung Form (Fußplatte): A - ohne Gummiauflage

GN 36

Maschinenfüße, ohne zentrale Befestigungsbohrung
GN 36.1 Fußplatten, ohne zentrale Befestigungsbohrung Form: A - ohne Gummiauflage

GN 36.1

Fußplatten, ohne zentrale Befestigungsbohrung
GN 37 Maschinenfüße, mit zentraler Befestigungsbohrung Form: A - ohne Gummiauflage

GN 37

Maschinenfüße, mit zentraler Befestigungsbohrung
GN 37.1 Fußplatten, mit zentraler Befestigungsbohrung Form: A - ohne Gummiauflage

GN 37.1

Fußplatten, mit zentraler Befestigungsbohrung
GN 244 Stellfüße ohne Befestigungsbohrungen Form: BG - mit Mutter, mit Gummiauflage

GN 244

Stellfüße ohne Befestigungsbohrungen
GN 245 Stellfüße mit Befestigungsbohrungen Form: A - ohne Mutter, ohne Gummiauflage

GN 245

Stellfüße mit Befestigungsbohrungen
GN 246 Stellfüße ohne Befestigungsbohrungen Form: B - mit Mutter, ohne Gummiauflage

GN 246

Stellfüße ohne Befestigungsbohrungen
GN 247 Stellfüße mit Befestigungsbohrungen Form: B - mit Mutter, ohne Gummiauflage

GN 247

Stellfüße mit Befestigungsbohrungen