JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 350 Ausgleich-Elemente hohe Ausführung, Stahl

Produktbild

GN 350 Ausgleich-Elemente, hohe Ausführung, Stahl Werkstoff: ST - Stahl
Form: AK - mit Kontermutter
Werkstoff: ST - Stahl
Form: AK - mit Kontermutter
GN 350 Ausgleich-Elemente, hohe Ausführung, Stahl Werkstoff: ST - Stahl
Form: AK - mit Kontermutter GN 350 Ausgleich-Elemente, hohe Ausführung, Stahl Werkstoff: ST - Stahl
Form: A - ohne Kontermutter

Produktbeschreibung

Hinweis

Ausgleich-Elemente GN 350 werden zum Nivellieren, Justieren und Verbinden eingesetzt. Sie bestehen aus einem Schrauben-Oberteil und einem Muttern-Unterteil. Über ein Feingewinde ist eine stufenlose und präzise Einstellung, sowie Nachstellung mittels Hakenschlüssel DIN 1810 möglich. Ein Sicherungsring dient als Höhenbegrenzung für die max. Verstellhöhe.

Normalerweise ist die Schraube durch die statische Belastung beim Anziehen der Befestigungsschraube dauerhaft gesichert.

Ist dies nicht ausreichend oder wird keine Befestigungsschraube eingesetzt, wird Form AK (mit Kontermutter) empfohlen.

Ausführung

StahlST, 1.7225 (42 CrMo 4 V)
verzinkt, blau passiviert


F1: max. Gesamtbelastbarkeit


F2: max. Belastbarkeit nach
Abzug der max. Vorspannkraft
für Schrauben 8.8, µ = 0,125


RoHS

Zubehör

Hakenschlüssel DIN 1810 (Artikelnummer siehe Tabelle)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 350 Ausgleich-Elemente, hohe Ausführung, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Kontermutter
AKmit Kontermutter
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3h1
Form A

Form AK
h2h3
Verstellweg
Form A


Form AK
für
Schraube
Statische Belastbarkeit
F in kN
F1



F2
Artikel-Nr.
Hakenschlüssel
256,6M 15 x 12833431510M 64030,7DIN 1810-A25-28
326,6M 20 x 13541552014M 66555,7DIN 1810-A30-32
329M 20 x 13541552014M 86548DIN 1810-A30-32
3211M 20 x 13541552014M 106537,9DIN 1810-A30-32
4511M 30 x 1,54249672518M 1012092,9DIN 1810-A45-50
4513,5M 30 x 1,54249672518M 1212080,4DIN 1810-A45-50
4517,5M 30 x 1,54249672518M 1612045,5DIN 1810-A45-50
5817,5M 40 x 1,55463863223M 16210136DIN 1810-A58-62
5822M 40 x 1,55463863223M 2021090DIN 1810-A58-62
5826M 40 x 1,55463863223M 2421037DIN 1810-A58-62
7022M 50 x 1,566771064029M 20330210DIN 1810-A68-75
7026M 50 x 1,566771064029M 24330157DIN 1810-A68-75
7033M 50 x 1,566771064029M 3033053DIN 1810-A68-75
8026M 60 x 276871265039M 24495322DIN 1810-A80-90
8033M 60 x 276871265039M 30495218DIN 1810-A80-90
8039M 60 x 276871265039M 36495101DIN 1810-A80-90

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Außendurchmesser d1
Bohrungsdurchmesser d2
Form


Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
29,40
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,59 €
brutto 34,99 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,079 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73269098
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

Das könnte Sie auch interessieren...

zuletzt geklickt

Alle Normen anzeigen
Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe? Bitte wählen Sie das gewünschte Land.

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:00 bis 17:30 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Kontaktwunsch bestätigt! Wir melden uns.