Ausgleich-Elemente

Ausgleich-Elemente werden zum Nivellieren von Schraubverbindungen an Maschinen und Vorrichtungen verwendet. Dabei nimmt eine Kugel-Ausgleichsscheibe Winkelfehler der Montagfläche auf. Ein Höhenverstell-Element erlaubt bei Bedarf die Anpassung des Montageabstands.

Produkte filtern
Werkstoff

GN 360 Ausgleich-Stellfüße, Stahl Werkstoff: ST - Stahl<br />Form: A - ohne Kontermutter<br />Fußdurchmesser: d1>d4

GN 360

Ausgleich-Stellfüße, Stahl
GN 360 Edelstahl-Ausgleich-Stellfüße Werkstoff: NI - Edelstahl<br />Form: A - ohne Kontermutter<br />Fußdurchmesser: d1>d4

GN 360

Edelstahl-Ausgleich-Stellfüße