JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 350.5 Ausgleich-Elemente mit Kugelscheibe, mit Kontermutter, Stahl

Produktbild

GN 350.5 Ausgleich-Elemente mit Kugelscheibe, mit Kontermutter, Stahl Werkstoff: ST - Stahl

Produktbeschreibung

Hinweis

Ausgleich-Elemente GN 350.5 werden zum Nivellieren, Justieren und Verbinden eingesetzt. Die Kugelscheibe ermöglicht eine exakte Montage bei nicht parallelen Auflageflächen bis zu einem Neigungswinkel von ≈ 4°.

Die Elemente bestehen aus einem Schrauben-Oberteil und einem Muttern-Unterteil. Über ein Feingewinde ist eine stufenlose und präzise Einstellung, sowie Nachstellung mittels Hakenschlüssel DIN 1810 möglich. Ein Sicherungsring dient als Höhenbegrenzung für die max. Verstellhöhe.

Ausführung

StahlST, 1.7225 (42 CrMo 4 V)
verzinkt, blau passiviert


F1: max. Gesamtbelastbarkeit
F2: max. Belastbarkeit nach
Abzug der max. Vorspannkraft
für Schrauben 8.8, µ = 0,125


RoHS

Zubehör

Hakenschlüssel DIN 1810 (Artikelnummer siehe Tabelle)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 350.5 Ausgleich-Elemente mit Kugelscheibe, mit Kontermutter, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2h1
Ausführung
niedrig


hoch
d3h2
Ausführung
niedrig


hoch
h3
Verstellweg
Ausführung
niedrig
::



hoch
für
Schraube
Statische
Belastbarkeit
F in kN
F1


F2
Hakenschlüssel
256,62740M 15 x 13150410M 64030,7DIN 1810-A25-28
326,63249M 20 x 13763514M 66555,7DIN 1810-A30-32
3293249M 20 x 13763514M 86548DIN 1810-A30-32
32113249M 20 x 13763514M 106537,9DIN 1810-A30-32
45114161M 30 x 1,54879718M 1012092,9DIN 1810-A45-50
4513,54161M 30 x 1,54879718M 1212080,4DIN 1810-A45-50
4517,54161M 30 x 1,54879718M 1612045,5DIN 1810-A45-50
5817,55379M 40 x 1,562102923M 16210136DIN 1810-A58-62
58225379M 40 x 1,562102923M 2021090DIN 1810-A58-62
58265379M 40 x 1,562102923M 2421037DIN 1810-A58-62
70226194M 50 x 1,5711231029M 20330210DIN 1810-A68-75
70266194M 50 x 1,5711231029M 24330157DIN 1810-A68-75
70336194M 50 x 1,5711231029M 3033053DIN 1810-A68-75
802667105M 60 x 2791441239M 24495322DIN 1810-A80-90
803367105M 60 x 2791441239M 30495218DIN 1810-A80-90
803967105M 60 x 2791441239M 36495101DIN 1810-A80-90

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Außendurchmesser d1
Bohrungsdurchmesser d2
Höhe h1 (niedrig)
Höhe h1 (hoch)
Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
45,96
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 8,73 €
brutto 54,69 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,080 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73269098
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

Das könnte Sie auch interessieren...

zuletzt geklickt

Alle Normen anzeigen
Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe? Bitte wählen Sie das gewünschte Land.

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:00 bis 17:30 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Kontaktwunsch bestätigt! Wir melden uns.