JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 355.2 Edelstahl-Nivellierelemente mit unverlierbarer Kugelscheibe

Produktbild

GN 355.2 Edelstahl-Nivellierelemente, mit unverlierbarer Kugelscheibe
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Edelstahl-Nivellierelemente GN 355.2 werden zum Ausgleichen und Justieren innerhalb von Maschinen und Anlagen eingesetzt.

Sie bestehen aus einer Nivellierschraube, einer Zylinderschraube mit Scheibe und einer Kugelscheibe. Nivellierschraube und Kugelscheibe sind unverlierbar miteinander verbunden.

Der Außendurchmesser der Kugelscheibe d4 ist kleiner als der Gewindekerndurchmesser d1, sodass eine Montage auch bei einer unzugänglichen Auflagefläche möglich ist.

Nach erfolgter Justierung mittels des als Zubehör erhältlichen Montagewerkzeugs GN 355.1 wird die Schraube fest angezogen wodurch sich die Nivellierschraube durch die Kugelscheibe spreizt und somit in der Gewindebohrung gegen Verdrehen gesichert wird.

Die in der Tabelle angegebenen Werte für w und x sowie für die statische Belastbarkeit sind als Richtwerte zu sehen, die je nach Anwendungssituation abweichen können. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar. Ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatzfall geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden.

Ausführung

EdelstahlNI
nichtrostend, 1.4305


Kugelscheibe
Edelstahl, nichtrostend, 1.4305


Zylinderschraube DIN 912
Edelstahl, nichtrostend A2-70


Scheibe DIN 433
Edelstahl, nichtrostend 1.4301


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 355.2 Edelstahl-Nivellierelemente, mit unverlierbarer Kugelscheibe Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3d4d5h1h2h3sswtw
max.
x
min.
Statische Belastbarkeit F in kNArtikel-Nr.
Montagewerkzeug
M 12 x 14,5M 410,59,119,410,69,4233884,4GN 355.1-12
M 18 x 17M 61612,627,39,615,4253131210GN 355.1-18
M 24 x 1,59M 821,519,630,112,317,7466161627GN 355.1-24

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Gewinde d1
Durchmesser d2
Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
18,57
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,53 €
brutto 22,10 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,012 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.