JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 3663 Drehmoment-Rändelgriffe

Produktbild

GN 3663 Drehmoment-Rändelgriffe

Produktbeschreibung

Hinweis

Drehmoment-Rändelgriffe GN 3663 werden dann eingesetzt, wenn das per Handkraft einleitbare Drehmoment begrenzt werden soll.

Die Drehmomentmechanik des Rändelgriffs löst beim Rechtsdrehen mit Erreichen des angegebenen Drehmoments eine „Überrastung“ aus. Beim Linksdrehen sperrt die Mechanik so, dass keine Drehmomentbegrenzung erfolgt. Dadurch ist sichergestellt, dass z. B. beim Anziehen, ein max. zulässiges Drehmoment nicht überschritten wird. Ein zum Lösen nötiges Drehmoment wird dagegen immer zuverlässig übertragen.

Ausführung

  • Griffkörper
    Aluminium
    schwarz eloxiert

  • Drehmomentmechanik
    Stahl, gehärtet

  • Sonstige Teile
    Stahl, brüniert

  • Deckel
    Kunststoff, hellgrau

RoHS

Auf Anfrage

Andere Abmessungen der Bohrungs- oder Gewindeeinsätze analog GN 300

  • Andere Drehmomentwerte
  • Drehmomentbegrenzung links- oder links- und rechtsdrehend

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 3663 Drehmoment-Rändelgriffe Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2
Gewinde
d3  H7
Bohrung
d5d6h1h2t
min.
Drehmoment ±10%
in Nm
27M 3--B 51019348,570,711,5
27M 4M 5M 6B 61019348,590,711,5
34M 3--B 5102136,58,5711,52,2
34M 4M 5M 6B 6102136,58,5911,52,2
42M 6--B 613,52743111122,53,2
42M 8--B 813,52743111122,53,2
52M 10--B 1019325415,5172,534
52M 12--B 1219325415,5172,534
62M 10--B 1019335415,517345,5
62M 12--B 1219335415,517345,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

d1
Gewinde d2
Bohrung d3
Drehmoment in Nm

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
39,13
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 7,43 €
brutto 46,56 €
Bitte Lieferzeit anfragen
inkl. Materialzuschlag: 0,16 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,040 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
76169990
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
GN 3663-27-M3-0,7GN 3663-27-B5-0,7GN 3663-27-M3-1GN 3663-27-B5-1GN 3663-27-M3-1,5GN 3663-27-B5-1,5GN 3663-27-B6-0,7GN 3663-27-M4-0,7GN 3663-27-M5-0,7GN 3663-27-M6-0,7GN 3663-27-B6-1GN 3663-27-M4-1GN 3663-27-M5-1GN 3663-27-M6-1GN 3663-27-B6-1,5GN 3663-27-M4-1,5GN 3663-27-M5-1,5GN 3663-27-M6-1,5GN 3663-34-M3-1GN 3663-34-B5-1GN 3663-34-M3-1,5GN 3663-34-B5-1,5GN 3663-34-M3-2,2GN 3663-34-B5-2,2GN 3663-34-B6-1GN 3663-34-M4-1GN 3663-34-M5-1GN 3663-34-M6-1GN 3663-34-B6-1,5GN 3663-34-M4-1,5GN 3663-34-M5-1,5GN 3663-34-M6-1,5GN 3663-34-B6-2,2GN 3663-34-M4-2,2GN 3663-34-M5-2,2GN 3663-34-M6-2,2GN 3663-42-M6-2GN 3663-42-B6-2GN 3663-42-M6-2,5GN 3663-42-B6-2,5GN 3663-42-M6-3,2GN 3663-42-B6-3,2GN 3663-42-M8-2GN 3663-42-B8-2GN 3663-42-M8-2,5GN 3663-42-B8-2,5GN 3663-42-M8-3,2GN 3663-42-B8-3,2GN 3663-52-M10-2,5GN 3663-52-B10-2,5GN 3663-52-M10-3GN 3663-52-B10-3GN 3663-52-M10-4GN 3663-52-B10-4GN 3663-52-M12-2,5GN 3663-52-B12-2,5GN 3663-52-M12-3GN 3663-52-B12-3GN 3663-52-M12-4GN 3663-52-B12-4GN 3663-62-M10-3GN 3663-62-B10-3GN 3663-62-M10-4GN 3663-62-B10-4GN 3663-62-M10-5,5GN 3663-62-B10-5,5GN 3663-62-M12-3GN 3663-62-B12-3GN 3663-62-M12-4GN 3663-62-B12-4GN 3663-62-M12-5,5GN 3663-62-B12-5,5