JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 366 Ovalrohrgriffe Rohr Aluminium, Füße Kunststoff

Produktbild

GN 366 Ovalrohrgriffe, Aluminium / Kunststoff Oberfläche: ELG - eloxiert, naturfarben
Oberfläche: ELG - eloxiert, naturfarben
GN 366 Ovalrohrgriffe, Aluminium / Kunststoff Oberfläche: ELG - eloxiert, naturfarben GN 366 Ovalrohrgriffe, Aluminium / Kunststoff Oberfläche: ELS - eloxiert, naturfarben GN 366 Ovalrohrgriffe, Aluminium / Kunststoff Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Produktbeschreibung

Hinweis

Charakteristisch für das Design der Ovalgriffe GN 366: Rohr und Grifffuß sind aus demselben elliptischen Profil.

Ausführung

Griffrohr
Aluminium

  • kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
    Grifffüße / Deckel, schwarz, matt
  • eloxiert, naturfarbenELSELS
    Grifffüße / Deckel, schwarz, matt
  • eloxiert, naturfarbenELGELG
    Grifffüße / Deckel, hellgrau, matt

Grifffüße / Deckel
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • Einsatztemperatur bis 100 °C

Buchse
Stahl, verzinkt


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 366 Ovalrohrgriffe, Aluminium / Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
bdl1 ±0,5ahl2l3l4t
min.
36M 6M 8200245723616429015
36M 6M 8250245728621434015
36M 6M 8300245733626439015
36M 6M 8400245743636449015
36M 6M 8500245753646459015
36M 6M 8600245763656469015

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser b
Gewinde d
Länge l1
Oberfläche
ELG
ELS
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
25,43
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 4,83 €
brutto 30,26 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,99 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,345 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024900
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
GN 366-36-M6-200-SWGN 366-36-M6-200-ELSGN 366-36-M6-200-ELGGN 366-36-M8-200-SWGN 366-36-M8-200-ELSGN 366-36-M8-200-ELGGN 366-36-M6-250-SWGN 366-36-M6-250-ELSGN 366-36-M6-250-ELGGN 366-36-M8-250-SWGN 366-36-M8-250-ELSGN 366-36-M8-250-ELGGN 366-36-M6-300-SWGN 366-36-M6-300-ELSGN 366-36-M6-300-ELGGN 366-36-M8-300-SWGN 366-36-M8-300-ELSGN 366-36-M8-300-ELGGN 366-36-M6-400-SWGN 366-36-M6-400-ELSGN 366-36-M6-400-ELGGN 366-36-M8-400-SWGN 366-36-M8-400-ELSGN 366-36-M8-400-ELGGN 366-36-M6-500-SWGN 366-36-M6-500-ELSGN 366-36-M6-500-ELGGN 366-36-M8-500-SWGN 366-36-M8-500-ELSGN 366-36-M8-500-ELGGN 366-36-M6-600-SWGN 366-36-M6-600-ELSGN 366-36-M6-600-ELGGN 366-36-M8-600-SWGN 366-36-M8-600-ELSGN 366-36-M8-600-ELG