GN 422 Bügelgriffe Zink-Druckguss, mit elektrischer Schaltfunktion, mit Kabel

Form: T1 - mit 1 Taster
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

hat-IF-Award-Icon

Produktbeschreibung

Bügelgriffe GN 422 sind mit einem oder zwei Tastern ausgerüstet. Jeder Taster ist mit einem Wechselkontakt, sowie mit einer integrierten LED-Ringausleuchtung ausgestattet.

Der Taster löst ein elektrisches Steuersignal z. B. für eine Maschinensteuerung aus.

Unabhängig von der Betätigung des Tasters leuchtet die integrierte LED-Ringausleuchtung, je nach Polung der Anschlüsse 1 und 2 der LED, rot oder grün.

Komplementäre Bügelgriffe ohne Schaltfunktion sind unter GN 422.1 erhältlich.

Ausführung

Griff
Zink-DruckgussZD
kunststoffbeschichtet

  • schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • silber, RAL 9006, strukturmattSRSR

Taster
Edelstahl 1.4301


Kabel (Außenmantel)
Polyurethan (PUR)
schwarz


Lichtleiter
Kunststoff
glasklares Polycarbonat (PC)


RoHS

Zubehör

Kabel mit Anschlusskupplung GN 330 (5-polig, 5 oder 10 Meter lang)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 422 Bügelgriffe, mit elektrischer Schaltfunktion, mit Kabel Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

T1mit 1 Taster
T2mit 2 Taster

Anschlussart

KKabel
Spalten ein-/ausblenden
l1 ±0,2l2
Form T1

Form T2
l3abdhtKabellänge l4
in Meter
117158181,5105,510,233M 6441225

Artikelauswahl und -konfiguration

Werkstoff

Form


Anschlussart

Kabellänge l4
Oberfläche
SR
SW
Ausführungen

Werkstoff

Form


Anschlussart

Kabellänge l4
Oberfläche
SR
SW

Elektrische und mechanische Eigenschaften

Taster
Kontakte
Kontaktwerkstoff
Schaltspannungen

Schaltstrom
mech. Lebensdauer
elektr. Lebensdauer


Wechselkontakt, Sprungkontakt
Silberlegierung
max. 125 V (Stecker)
max. 240 V (Kabel)
max. 3 A
106 Schaltzyklen
50.000 Schaltzyklen (unter Vollast)

441a8539-47ac-430e-a1f9-11050bb03d8f


LED-Ringausleuchtung
Betriebsspannung /
Betriebsstrom

  • bi-color (rot / grün)




24 V DC ± 10 % / 7 mA

4dccef08-5944-43d1-9239-c954806a49a7

Gebrauchskategorie (Taster)

AC 15: 24 V AC / 1 A / DC 13: 24 V DC / 0,7 A
AC 15: 110 V AC / 1 A / DC 13: 110 V DC / 0,2 A
AC 15: 220 V AC / 0,5 A / DC 13: 220 V DC / 0,1 A

nach IEC 60947-5-1

AC: 120 V AC / 5 A / DC: 12 V DC / 1 A
AC: 240 V AC / 3 A

nach UL 508

Anschlussart
Kabel (K)


PUR-Kabel mit offenen Litzen (2 m oder 5 m)

fcd3569a-e472-4916-af30-ee6625fd9588

Zulassungen, Konformitäten

3e29142e-6524-4b60-afcc-da6bf1c22ab6

Montagebohrungen

Die Bohrungen sind gratfrei auszuführen, um Beschädigungen am Kabel vorzubeugen.

3e3db03e-49f9-453d-8500-21a5c996b2c8

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
71,79
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 13,64 €
brutto 85,43 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,92 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,582 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
85365007
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
GN 422-ZD-T2-K-5-SRGN 422-ZD-T1-K-5-SRGN 422-ZD-T2-K-5-SWGN 422-ZD-T1-K-5-SWGN 422-ZD-T2-K-2-SRGN 422-ZD-T1-K-2-SRGN 422-ZD-T2-K-2-SWGN 422-ZD-T1-K-2-SW