GN 422.1 Bügelgriffe Aluminium

Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Produktbeschreibung

Bügelgriffe GN 422.1 aus Aluminium-Druckguss fügen sich dank ihres zeitlosen Design in unterschiedlichste Anwendungsumfelder ein.

Darüber hinaus sind sie als Komplementärgriff auf Bügelgriffe GN 422 mit elektrischer Schaltfunktion abgestimmt.

Ausführung

Aluminium-DruckgussAL
kunststoffbeschichtet

  • schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • silber, RAL 9006, strukturmattSRSR

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 422.1 Bügelgriffe, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1 ±0,2abdhl2t
1171133M 64412812
1481133M 64415912
1721133M 64418312

Artikelauswahl und -konfiguration

Werkstoff

l1
Oberfläche
SR
SW
Werkstoff

l1
Oberfläche
SR
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,63
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,64 €
brutto 10,27 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,27 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,130 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024900
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
GN 422.1-AL-117-SWGN 422.1-AL-117-SRGN 422.1-AL-148-SWGN 422.1-AL-148-SRGN 422.1-AL-172-SWGN 422.1-AL-172-SR