JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 424.1 Bogengriffe Stahl

Produktbild

GN 424.1 Bogengriffe, Stahl Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 424.1 Bogengriffe, Stahl Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 424.1 Bogengriffe, Stahl Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 424.1 Bogengriffe, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
dl1l2h ≈
1064 ±0,257535
1096 ±0,2511135
10128 ±0,2514635
10160 ±0,2518135
10192 ±0,3521935

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d
Länge l1
Oberfläche
SR
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,75
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,52 €
brutto 3,27 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,060 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024900
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
GN 424.1-10-64-SWGN 424.1-10-64-SRGN 424.1-10-96-SWGN 424.1-10-96-SRGN 424.1-10-128-SWGN 424.1-10-128-SRGN 424.1-10-160-SWGN 424.1-10-160-SRGN 424.1-10-192-SWGN 424.1-10-192-SR