Bogengriffe: Ergonomische Handhabung für Maschinen und Werkzeuge

Bogengriffe sind unverzichtbare Komponenten in vielen Industrien, da sie eine ergonomische und sichere Handhabung von Maschinen, Werkstücken und Geräten ermöglichen. Durch ihre bogenförmige Struktur bieten sie eine komfortable Griffform, die den Handballen schont und die Ermüdung bei längeren

Arbeitsphasen reduziert. In der Maschinen- und Fertigungsindustrie sorgen Bogengriffe für mehr Präzision und Kontrolle, wodurch die Effizienz gesteigert und das Risiko von Unfällen minimiert wird.

Vorteile von Bogengriffen

Die Vorteile von Bogengriffen liegen in ihrer Vielseitigkeit und Langlebigkeit. Sie sind in verschiedenen Materialien wie Edelstahl, Stahl, Aluminium oder Kunststoff erhältlich und widerstandsfähig gegenüber mechanischen Belastungen und Korrosion. Besonders in Bereichen wie dem Maschinenbau, der Automobilindustrie und der Robotik finden Bogengriffe breite Anwendung, um den Komfort und die Handhabung von Maschinen und Geräten zu verbessern. In der Küchen sind Bogengriffe an Schubladen und Schranken unverzichtbar. Bogengriffe aus Edelstahl sind hier aufgrund ihrer Langlebigkeit und ihrer einfachen Reinigung besonders beliebt. Ob modern, klassisch oder rustikal – Bogengriffe werten jedes Möbelstück optisch auf.
Produkte filtern
Werkstoff
Lochabstand (von - bis) Lochabstand
Gewinde (von - bis) Gewinde

GN 565.4 Bogengriffe, Aluminium Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 565.4

Bogengriffe, Aluminium
GN 565.9 Bogengriffe, Edelstahl Type: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)

GN 565.9

Bogengriffe, Edelstahl
GN 665 Bogengriffe, Aluminium Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt

GN 665

Bogengriffe, Aluminium
GN 424.1 Bogengriffe, Stahl Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 424.1

Bogengriffe, Stahl
GN 365 Bügelgriffe, Kunststoff Farbe der Abdeckkappe: DSG - schwarzgrau, RAL 7021, matt

GN 365

Bügelgriffe, Kunststoff