JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 425.7 Bügelgriffe Stahl, mit Kunststoff-Isolierung

Produktbild

GN 425.7 Bügelgriffe, Stahl, mit Kunststoff-Isolierung
Original design MMT.

Produktbeschreibung

Hinweis

Bügelgriffe GN 425.7 aus Stahl sind mit einem Kunststoffgriff versehen, der durch seine Isoliereigenschaften die Verwendung bei hohen Oberflächentemperaturen ermöglicht.

Die oben dargestellte Temperaturverteilung wurde bei einer Oberflächentemperatur von 200 °C und bei 23 °C Raumtemperatur gemessen.

Ausführung

Griff
Stahl
mattverchromt


Isolierung
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • Einsatztemperatur -30 °C bis +150 °C
  • schwarz, matt

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 425.7 Bügelgriffe, Stahl, mit Kunststoff-Isolierung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1l1 ±0,5l2bd2d3h1h2h3h4t
min.
101209416M 518534382412
101809416M 518564382412

Artikelauswahl und -konfiguration

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
20,36
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,87 €
brutto 24,23 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 41051
Beschreibung: MMT.130-M5
Gewicht: 0,133 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024900
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
GN 425.7-10-120GN 425.7-10-180