JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 436 Edelstahl-Drehknöpfe

Produktbild

GN 436 Drehknöpfe, Edelstahl Form: N - ohne Markierung
Form: N - ohne Markierung
GN 436 Drehknöpfe, Edelstahl Form: N - ohne Markierung GN 436 Drehknöpfe, Edelstahl Form: M - mit Markierung
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Ausführung

Edelstahl

  • nichtrostend, 1.4301
  • matt gestrahltMT

Markierung (Form M)
eingraviert in Laserpräzision


Edelstahl-Gewindestift DIN 916
mit Innensechskant und Ringschneide


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 436 Drehknöpfe, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Nohne Markierung
Mmit Markierung
Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H8
Bohrung
d3hLänge lt min.
24B 5B 6M 416410
28B 6B 8M 418411

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Bohrung d2
Form


Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
9,41
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,79 €
brutto 11,20 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,40 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,053 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879059