GN 826 Klemmelemente Aluminium, für Verstellspindeln

Form: H - Klemmschraube mit verstellbarem Hebel

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Produktbeschreibung

Klemmelemente GN 826 werden in der Regel in Verbindung mit Drehknöpfen und kleineren Handrädern eingesetzt.

Auf einfache Weise und ohne großen Konstruktions- und Montageaufwand können damit Spindeln feinfühlig geklemmt werden. Über den Klemmkeil wird die Spindel schwergängig gemacht, z.B. um ein Verstellen durch Vibrationen zu vermeiden, oder nach dem Verstellvorgang gesichert.

Außerdem kann dieses Klemmelement zur Lagerung der Spindel verwendet werden.

Das Klemmelement kann so montiert werden, dass die Lage des Klemmhebels bzw. der Klemmschraube wahlweise links oder rechts ist.

Unter GN 711.1 werden Bezugspfeile angeboten, die am Umfang des Klemmelementes angebracht werden können.

Ausführung

Klemmelement
Aluminium
eloxiert, schwarzELS


Klemmkeil
Messing


Verstellbare Klemmhebel bei Form H
Zink-Druckguss

  • Kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmatt
  • mit Verstellschraube
    Edelstahl 1.4305

Klemmschraube bei Form S
Edelstahl 1.4305


RoHS

Zubehör

Bezugspfeile GN 711.1 (selbstklebend)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 826 Klemmelemente, Aluminium, für Verstellspindeln Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

HKlemmschraube mit verstellbarem Hebel
SKlemmschraube mit Innensechskant
Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H7d3bml1l2
max.
Form H
l3
max.
Form S
40B 8B 10-4,31628305027
50B 8B 10B 125,31636305632
60B 10B 12-5,31644306136

Artikelauswahl und -konfiguration

Durchmesser d1
Durchmesser d2
Form


Oberfläche
Durchmesser d1
Durchmesser d2
Form


Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
23,53
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 4,47 €
brutto 28,00 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,26 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,079 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73182900
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
GN 826-40-B8-H-ELSGN 826-40-B8-S-ELSGN 826-40-B10-H-ELSGN 826-40-B10-S-ELSGN 826-50-B8-H-ELSGN 826-50-B8-S-ELSGN 826-50-B10-H-ELSGN 826-50-B10-S-ELSGN 826-50-B12-H-ELSGN 826-50-B12-S-ELSGN 826-60-B10-H-ELSGN 826-60-B10-S-ELSGN 826-60-B12-H-ELSGN 826-60-B12-S-ELS