Länge l | d1 H7 Bohrung | s H11 Vierkant | d2 | d3 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 ≈ | Ø Umleggriff GN 598 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | B 12 | V 12 | 27 | 30 | 28 | 17 | 13 | 19,5 | 67,5 | 23 |
125 | B 14 | V 14 | 32 | 35 | 34 | 22 | 14 | 19,5 | 67,5 | 23 |
160 | B 17 | V 17 | 35 | 39 | 38 | 26 | 16 | 19,5 | 82,5 | 26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spalten ein-/ausblenden
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Verbindung zwischen Bedienelement und Welle erfolgt vielfach durch Querstift oder Druckschraube. Die Querbohrung GN 110 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern