JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6471 Seitenführungen Trägerprofil Aluminium, Zylinder- und Kugelrollen einseitig

Produktbild

GN 6471 Seitenführungen, Trägerprofil Aluminium, Zylinder- und Kugelrollen einseitig Form: ZA - zylindrisch abgesetzte Rollen
Kennziffer: 1 - einreihig
Original design GLA-1 / GLA-2
Form: ZA - zylindrisch abgesetzte Rollen
Kennziffer: 1 - einreihig
GN 6471 Seitenführungen, Trägerprofil Aluminium, Zylinder- und Kugelrollen einseitig Form: ZA - zylindrisch abgesetzte Rollen
Kennziffer: 1 - einreihig GN 6471 Seitenführungen, Trägerprofil Aluminium, Zylinder- und Kugelrollen einseitig Form: K - kugelförmige Rollen
Kennziffer: 1 - einreihig GN 6471 Seitenführungen, Trägerprofil Aluminium, Zylinder- und Kugelrollen einseitig Form: K - kugelförmige Rollen
Kennziffer: 2 - zweireihig GN 6471 Seitenführungen, Trägerprofil Aluminium, Zylinder- und Kugelrollen einseitig Form: Z - zylindrische Rollen
Kennziffer: 1 - einreihig GN 6471 Seitenführungen, Trägerprofil Aluminium, Zylinder- und Kugelrollen einseitig Form: Z - zylindrische Rollen
Kennziffer: 2 - zweireihig GN 6471 Seitenführungen, Trägerprofil Aluminium, Zylinder- und Kugelrollen einseitig Form: ZA - zylindrisch abgesetzte Rollen
Kennziffer: 2 - zweireihig

Produktbeschreibung

Hinweis

Seitenführungen GN 6471 werden seitlich an Förderstrecken angebaut und ermöglichen aufgrund der Rollen das beschädigungsfreie Führen von Fördergut.

Die Form der verwendeten Rollen richtet sich nach dem eingesetzten Fördergut. Für Dosen oder Kunststoffboxen wird die Form K verwendet. Bei Kartonagen sorgt die Form Z für einen gleichmäßigen Materialfluss. Für Behälter aus Glas wird die Form ZA eingesetzt, da dort durch Glasbruch verursachte Verunreinigungen leicht entfernt werden können.

Seitenführungen werden über die T-Nut an der Rückseite befestigt. Hierzu können beispielsweise Verbindungselemente GN 6473.2 verwendet werden.

Die Lieferung der Seitenführungen erfolgt paarweise, sie können in einem Raster von 120 mm gekürzt werden.

Ausführung

Trägerprofil
AluminiumAL
eloxiert, naturfarben


Rollen
Kunststoff, Polyethylen (PE)

  • Einsatztemperatur -20 °C bis +90 °C
  • grauGRGR

Achse
Edelstahl 1.4301


Achsaufnahme
Kunststoff, Polyacetal (POM)

  • Einsatztemperatur -20 °C bis +90 °C
  • weiß

RoHS

Zubehör

Einführrampen GN 6471.1
Abschlusskappen GN 6471.2
Verbindungsleisten GN 6471.3

Technische Zeichnung

Technische Zeichnung ausblenden
GN 6471 Seitenführungen, Trägerprofil Aluminium, Zylinder- und Kugelrollen einseitig Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Kkugelförmige Rollen
Zzylindrische Rollen
ZAzylindrisch abgesetzte Rollen

Kennziffer

1einreihig
2zweireihig
Spalten ein-/ausblenden
Länge lb1b2b3d1d2d3h1
Kennziffer 1

Kennziffer 2
h2h3Verpackungseinheit
1440300025,5252612,511,2513,547,59381,5362

Artikelauswahl und -konfiguration

Form



Kennziffer


Länge l
Werkstoff

Farbe
GR

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
104,81
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 19,91 €
brutto 124,72 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 419104
Beschreibung: GLA-1-RS-48-1440
Verpackungseinheit: 2 St.
Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel nur als vielfaches der Verpackungseinheit bestellt werden kann.
Gewicht: 1,700 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
Zur Zeit ist für diesen Artikel noch kein Direkt-Download von 3D-CAD-Daten oder 2D-Daten möglich. Bitte senden Sie Ihre Anfrage per Mail direkt an uns. In Kürze senden wir Ihnen dann die gewünschten CAD-Daten zu.

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse an!


Erklärvideo für CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 6471-K-1-1440-AL-GRGN 6471-Z-1-1440-AL-GRGN 6471-ZA-1-1440-AL-GRGN 6471-K-2-1440-AL-GRGN 6471-Z-2-1440-AL-GRGN 6471-ZA-2-1440-AL-GRGN 6471-K-1-3000-AL-GRGN 6471-Z-1-3000-AL-GRGN 6471-ZA-1-3000-AL-GRGN 6471-K-2-3000-AL-GRGN 6471-Z-2-3000-AL-GRGN 6471-ZA-2-3000-AL-GR